ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201H

アクティブ

6V ~ 42V、1A、高出力電圧、SIMPLE SWITCHER® パワー モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63602 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、2A 降圧モジュール Smaller QFN packaging designed for low EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • シールド付きインダクタを内蔵
  • シンプルな PCB レイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流からの保護
  • 入力 UVLO および出力短絡保護
  • –40℃~125℃の接合部温度範囲
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • 低出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ:
    • LMZ14203H/2H/1H (最大 42V、3A、2A、1A)
    • LMZ14203/2/1 (最大 42V、3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1 (最大 20V、3A、2A、1A)
  • WEBENCH Power Designer に完全に対応しています
  • 電気的特性
    • 最大 1A の出力電流
    • 入力電圧範囲:6V~42V
    • 出力電圧を最小 5V まで調整可能
    • 最大効率 97%
  • 性能上の利点
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 補償不要
    • 低いパッケージ熱抵抗
    • 低放射 EMI (EN 55022 クラス B テスト済み) (1)

(1)EN 55022:2006, +A1:2007, FCC Part 15 Subpart B: 2007。

  • シールド付きインダクタを内蔵
  • シンプルな PCB レイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流からの保護
  • 入力 UVLO および出力短絡保護
  • –40℃~125℃の接合部温度範囲
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • 低出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ:
    • LMZ14203H/2H/1H (最大 42V、3A、2A、1A)
    • LMZ14203/2/1 (最大 42V、3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1 (最大 20V、3A、2A、1A)
  • WEBENCH Power Designer に完全に対応しています
  • 電気的特性
    • 最大 1A の出力電流
    • 入力電圧範囲:6V~42V
    • 出力電圧を最小 5V まで調整可能
    • 最大効率 97%
  • 性能上の利点
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 補償不要
    • 低いパッケージ熱抵抗
    • 低放射 EMI (EN 55022 クラス B テスト済み) (1)

(1)EN 55022:2006, +A1:2007, FCC Part 15 Subpart B: 2007。

LMZ14201H SIMPLE SWITCHER パワー・モジュールは使いやすい降圧型 DC/DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大 1A の負荷を駆動できます。LMZ14201H の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14201H は 6V~42V の入力電圧レールを受け付け、最低 5V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14201H は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14201H は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大 1MHz に調整できます。

LMZ14201H SIMPLE SWITCHER パワー・モジュールは使いやすい降圧型 DC/DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大 1A の負荷を駆動できます。LMZ14201H の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14201H は 6V~42V の入力電圧レールを受け付け、最低 5V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14201H は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14201H は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大 1MHz に調整できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V~42V、1A 高出力電圧パワー・モジュール データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 9月 9日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
ユーザー・ガイド AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ14201HEVAL — SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 42Vin、高出力電圧 3A 評価ボード

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ14201H Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM764.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ14201H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM202A.ZIP (184 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ