TPS2115A
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer with Low rDS(on) Switches:
- 120 mΩ Typ (TPS2114A)
- 84 mΩ Typ (TPS2115A)
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current: 0.5-µA Typ
- Low Operating Current: 55-µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Times Limit Inrush Current and Minimize Output Voltage Hold-Up Capacitance
- CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
- Manual and Auto-Switching Operating Modes
- Thermal Shutdown
- Available in TSSOP-8 and 3-mm × 3-mm SON-8 Packages
The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies (such as a battery and a wall adapter), each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 2 A, depending on package. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Autoswitching Power MUX . データシート (Rev. F) | 2012年 5月 2日 | |||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS211xADRB-EVM | 2010年 3月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS211xAEVM User's Guide | 2004年 5月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ・ミリ波レーダー・センサの評価基板
IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント・クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)
TPS2115AEVM-581 — 評価モジュール、TPS2115ADRB 用、パワー・マルチプレクサ
The TPS211xAEVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. TPS211xA EVM-061 is used for TPS211xAPW (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010055 — TIDA-010055
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。