ISO1042DWEVM
ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール
ISO1042DWEVM
概要
ISO1042DWEVM は幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能強化絶縁型 CAN デバイス ISO1042 の評価モジュールです。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。
特長
- 高速、堅牢な EMC 特性の絶縁型 CAN
- 広い電源電圧 / レベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
- 高速信号速度:CAN FD は最大 5Mbps
- 絶縁バリアの寿命:25年超
- オンボードのチョーク / TVS で使用可能な標準フットプリント
絶縁型 CAN トランシーバ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2