ISO1042
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
- 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
- 短いループ遅延時間:152ns
- 保護機能
- DC バス障害保護電圧:±70V
- バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
- ドライバ優先タイムアウト(TXD DTO)
- VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
- 同相電圧範囲: ±30V
- 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
- 高いCMTI: 100kV/µs
- VCC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
- CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
- VCC2電圧範囲: 4.5V~5.5V
- 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 周囲温度範囲:-40°C~+125°C
- 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
- 車載用バージョンも提供:ISO1042-Q1
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01に準拠した7071VPK VIOTM/1500VPK VIORM (強化絶縁型/基本絶縁型)
- UL1577に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS(1分間)
- IEC 60950-1、IEC 60601-1、EN 61010-1認定
- CQC、TUV、CSA 認定
ISO1042デバイスは、ISO11898-2 (2016)規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバです。±70VのDCバス障害保護機能を搭載し、±30Vの同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧5000VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、1060VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(強化絶縁型と基本絶縁型のオプションを参照)。ISO1042デバイスは-40°C ~ +125°Cの広い周囲温度範囲に対応し、SOIC-16 (DW)パッケージおよび小型のSOIC-8 (DWV)パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール
ISO1042DWEVM は幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能強化絶縁型 CAN デバイス ISO1042 の評価モジュールです。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。
ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール
RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter
TIDA-010247 — 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
TIDA-010030 — 高精度残量計と 50μA スタンバイ電流、13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン
このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)
TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。