RECOM-3P-R-REF03-CAN1
Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter
RECOM-3P-R-REF03-CAN1
概要
Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic CAN. The R-REF03-CAN1 reference board demonstrates the function of isolated power supplies like the R1SX from RECOM, where the CAN device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Recom is a member of the TI third-party network.
絶縁型 CAN トランシーバ
購入と開発の開始
R-REF03-CAN1 — 推奨される絶縁型 CAN およびパワー・リファレンス・ボード、ISO1042 および R1SX-3.305/H 絶縁型 DC/DC コンバータ搭載
技術資料
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。