Recom Power GmbH

Electronic power products and solutions

RECOM manufactures a full range of standard and customized DC/DC and AC/DC converters in every power class from sub-1W to tens of kW, alongside switching regulators and LED drivers in a wide selection of formats. The company headquarters are located in Gmunden, Austria, and include a state-of-the-art logistics, research and development center, and laboratory wing and is supported by a worldwide distribution network. The RECOM name has become synonymous with high quality, integrity, innovation, and excellent customer service.
絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1042 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル・データ・レート、絶縁型 CAN トランシーバ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Münzfeld 35, 4810
  • Gmunden

参照情報

評価ボード

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter

Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。