TLC6C598-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~125℃ 範囲
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC3B
- 3V~5.5Vの広いVcc範囲
- 出力最大定格40V
- VCC = 5Vで50mAの継続電流を出力する、8個のパワーDMOSトランジスタ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 拡張カスケードにより複数のステージが可能
- 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
- 低消費電力
- 低速なスイッチング時間(trおよびtf)により、EMIを大幅に低減
- 16ピンのTSSOP-PWパッケージ
- 16ピンのSOIC-Dパッケージ
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- メーター・クラスター
- インジケーター・ランプ
- LED照明および制御
TLC6C598-Q1は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の8ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。
このデバイスには、8ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。データはシフト・レジスタとストレージ・レジスタを経由して、それぞれシフト・レジスタ・クロック(SRCK)とレジスタ・クロック(RCK)の立ち上がりエッジで転送されます。ストレージ・レジスタは、シフト・レジスタ・クリア(CLR)がHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRがLOWになると、デバイス内のすべてのレジスタがクリアされます。出力イネーブル(G)をHIGHに保持すると、出力バッファのすべてのデータがLOWに保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。GをLOWに保持すると、ストレージ・レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。出力バッファのデータがLOWのとき、DMOSトランジスタの出力がオフになります。データがHIGHのとき、DMOSトランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。シリアル出力(SER OUT)は、SRCKの立ち下がりエッジでデバイスからクロック出力され、カスケード接続されたアプリケーション用に追加のホールド時間を与えます。これによって、クロック信号のスキューの可能性がある、デバイスが互いに接近して配置されていない、またはシステムに電磁気干渉への耐性が必要なアプリケーションのパフォーマンスが向上します。デバイスには、サーマル・シャットダウン保護機能が組み込まれています。
出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、Vcc = 5Vのとき、出力定格は連続的なシンク電流で40Vおよび 50mAの能力があります。デバイス保護を強化するため、接合部温度が上昇すると、電流制限が減少します。また、デバイスは人体モデルを使用したテストで 2000V、マシン・モデルを使用したテストで200VのESD保護を実現しています。
TLC6C598-Q1の特性は、-40℃~125℃の動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC6C598 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010076 — Daisy-chained power and data over single pair Ethernet (T1) reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。