DP83TC811R-Q1

アクティブ

低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DP83TC811-Q1 アクティブ 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ Improved package for cost-optimized designs
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83TC812R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY Newest part in the 100BASE-T1 PHY family with TC-10 and integrated LPF
DP83TC813R-Q1 アクティブ 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY Newest part in the 100BASE-T1 PHY family with a smaller footprint, TC-10, and integrated LPF
DP83TC814R-Q1 アクティブ 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY Newest part in the 100BASE-T1 PHY family with integrated LPF

製品詳細

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Number of ports Single Rating Automotive Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, JTAG1149.1, Single supply, WoL I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Number of ports Single Rating Automotive Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, JTAG1149.1, Single supply, WoL I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFNP (RND) 36 36 mm² 6 x 6
  • 100BASE-T1 - IEEE 802.3bw準拠
    • OPEN Alliance認定済み
    • BroadR-Reachおよび100BASE-T1 PHYと相互運用可能
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125 °C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5 : ピン5を除くすべてのピン
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3: ピン5
    • デバイスIEC61000-4-2 ESD分類レベル4: ピン12および13: 接触放電±8kV
  • MACインターフェイス: MII、RMII、RGMII
  • VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • IEEE 1588 SFDのサポート
  • AVB/TSNの短い送信および受信レイテンシ
  • 低いアクティブ動作電力: 230mW未満
  • I/O電圧を変更可能: 3.3V、2.5V、1.8V
  • パワー・セービング機能
    • スリープ、スタンバイ、ディセーブル
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • 診断ツールキット
    • 信号品質表示(SQI)
    • 時間領域反射計測(TDR)
    • 静電放電センサ
    • 電圧センサ
    • 温度センサ
    • PRBS内蔵セルフ・テスト
  • 100BASE-T1 - IEEE 802.3bw準拠
    • OPEN Alliance認定済み
    • BroadR-Reachおよび100BASE-T1 PHYと相互運用可能
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125 °C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5 : ピン5を除くすべてのピン
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3: ピン5
    • デバイスIEC61000-4-2 ESD分類レベル4: ピン12および13: 接触放電±8kV
  • MACインターフェイス: MII、RMII、RGMII
  • VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • IEEE 1588 SFDのサポート
  • AVB/TSNの短い送信および受信レイテンシ
  • 低いアクティブ動作電力: 230mW未満
  • I/O電圧を変更可能: 3.3V、2.5V、1.8V
  • パワー・セービング機能
    • スリープ、スタンバイ、ディセーブル
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • 診断ツールキット
    • 信号品質表示(SQI)
    • 時間領域反射計測(TDR)
    • 静電放電センサ
    • 電圧センサ
    • 温度センサ
    • PRBS内蔵セルフ・テスト

DP83TC811R-Q1デバイスは、IEEE 802.3bw準拠の車載用 PHYTER™イーサネット物理層トランシーバです。シールドされていない単一のツイストペア・ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスはxMIIの柔軟性があり、標準のMII、RMII、RGMII MACインターフェイスをサポートします。

このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードが用意されています。ツールキットには、初めての統合型静電放電(ESD)監視ツールが含まれています。このツールはxMIIとMDIの両方でESDイベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、DP83TC811R-Q1には疑似ランダム・バイナリ・シーケンス(PRBS)フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換で、MACを使用せずデータを送受信します。DP83TC811R-Q1は、6.00mm×6.00mm、36ピンのVQFNウェッタブル・フランク・パッケージに格納されます。

DP83TC811R-Q1デバイスは、IEEE 802.3bw準拠の車載用 PHYTER™イーサネット物理層トランシーバです。シールドされていない単一のツイストペア・ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスはxMIIの柔軟性があり、標準のMII、RMII、RGMII MACインターフェイスをサポートします。

このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードが用意されています。ツールキットには、初めての統合型静電放電(ESD)監視ツールが含まれています。このツールはxMIIとMDIの両方でESDイベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、DP83TC811R-Q1には疑似ランダム・バイナリ・シーケンス(PRBS)フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換で、MACを使用せずデータを送受信します。DP83TC811R-Q1は、6.00mm×6.00mm、36ピンのVQFNウェッタブル・フランク・パッケージに格納されます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DP83TG720R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY Similar functionality device in the 1000BASE-T1 PHY family (footprint compatible)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TC811R-Q1 低消費電力車載用PHY 100BASE-T1車載用イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 17日