TIDEP-0097
Jacinto™ 6 Entry 使用エントリ・レベル・ヘッド・ユニット・ディスプレイ・オーディオのリファレンス・デザイン
TIDEP-0097
概要
TI の Jacinto™ DRA71x プロセッサをベースとした、この車載用リファレンス・デザインは、システム・レベルのコスト削減を重視しています。6 層基板を採用したデザインは、ブレイクアウト・ボード方式を採用した最適化を通じて PCB コストを削減し、複数の主な機能を統合するとともに、パワー・ディストリビューション回路を最適化しています。最終製品の要件に基づいて、機能の追加や削除が可能です。このデザインは、インフォテインメントや再構成可能なデジタル・クラスタのようなアプリケーションをターゲットとしています。また、HDMI、USB 3.0 / 2.0、TAS6424 デジタルClass-D アンプ、FPD-Link インターフェイスと、他の複数の機能をサポートしています。単一の PMIC を搭載して、12V 入力に対応しています。さらに、Linux、Android、または QNX をベースとするソフトウェア開発キットが付属します。
特長
- TI の Jacinto DRA71x プロセッサは複数の機能を統合しており、機能が豊富でコスト効率の優れたエントリ・レベル(ディスプレイとオーディオ)のインフォテインメント / クラスタ・システムの設計が容易
- 600MHz、800MHz、1GHz の各周波数で動作する Arm® Cortex®-A15 ベースのプロセッサに加えて、3D / 2D グラフィックス、C66x DSP、Cortex M4 の各オプションが利用可能
- Linux、Android、QNX の開発に最適なプロセッサ・ソフトウェア開発キット(SDK)
- 6 層基板のハードウェア設計、リア・ビュー・カメラのサポート、ソフトウェア無線(SDR)と統合したチューナー、Class-D アンプ、マルチゾーン・オーディオ・サポートなどの各種機能を搭載してコスト削減に貢献
- TI の TPS65919 パワー・マネージメント IC と TAS6424 Class-D オーディオ・アンプを搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVL7.ZIP (37 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRTS2.PDF (50 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
イーサネット PHY
DP83TC811S-Q1 — 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS65919-Q1 — 車載、3.15V ~ 5.25V、4 個の降圧と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2