ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83867IS

アクティブ

産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 非常に低いレイテンシ TX < 90ns、RX < 290ns
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • 低消費電力:457 mW
  • IEC 61000-4-2 で 8000V を超える ESD 保護
  • EN55011 Class B 放射規格を満たす
  • RX/TX で 16 の RGMII 遅延モードをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • MAC インターフェイスの終端インピーダンスをプログラム可能
  • WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • IEEE 1588 タイム スタンプの SOF(Start of Frame) 検出
  • RJ45 ミラー モード
  • IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 仕様と完全互換
  • ケーブル診断
  • RGMII および SGMII MAC インターフェイス オプション
  • I/O電圧を構成可能 (3.3V、2.5V、1.8V)
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • JTAG のサポート
  • 非常に低いレイテンシ TX < 90ns、RX < 290ns
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • 低消費電力:457 mW
  • IEC 61000-4-2 で 8000V を超える ESD 保護
  • EN55011 Class B 放射規格を満たす
  • RX/TX で 16 の RGMII 遅延モードをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • MAC インターフェイスの終端インピーダンスをプログラム可能
  • WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • IEEE 1588 タイム スタンプの SOF(Start of Frame) 検出
  • RJ45 ミラー モード
  • IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 仕様と完全互換
  • ケーブル診断
  • RGMII および SGMII MAC インターフェイス オプション
  • I/O電圧を構成可能 (3.3V、2.5V、1.8V)
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • JTAG のサポート

DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。

DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、DP83867 をツイスト ペアのメディアへ直接に接続することが可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII)、または組み込みクロック シリアル GMII (SGMII) により MAC 層へ直接接続されます。

DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。DP83867 には、低レイテンシを備え、IEEE 1588 のフレーム開始検出も提供されます。

DP83867 は低消費電力に設計されており、フル動作時の消費電力はわずか 457mW です。Wake-on-LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。

DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。

DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、DP83867 をツイスト ペアのメディアへ直接に接続することが可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII)、または組み込みクロック シリアル GMII (SGMII) により MAC 層へ直接接続されます。

DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。DP83867 には、低レイテンシを備え、IEEE 1588 のフレーム開始検出も提供されます。

DP83867 は低消費電力に設計されており、フル動作時の消費電力はわずか 457mW です。Wake-on-LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83867CR アクティブ 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ This product supports RGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867CS アクティブ SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ This product supports SGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867E アクティブ 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ This product supports RGMII & SGMII and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83867IR アクティブ 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports rGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83867E/IS/CS 堅牢で耐性の高い小型 10/100/1000 イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 24日
アプリケーション・ノート SGMII Troubleshooting Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) ASPEED Ethernet Evaluation Module PDF | HTML 2024年 8月 3日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート DP83867 Troubleshooting Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 4月 16日
アプリケーション・ノート DP838xx Wake-on-LAN (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート How to Configure DP8386x for Ethernet Compliance Testing (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート How and When to Use Ethernet PHYs in PROFINET Systems PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Time Domain Reflectometry with DP83867 and DP83869 PDF | HTML 2023年 6月 2日
ユーザー・ガイド DP83867 SFP Application Interface Card PDF | HTML 2023年 3月 6日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
アプリケーション・ノート Ethernet PHY PCB Design Layout Checklist PDF | HTML 2021年 6月 1日
技術記事 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
アプリケーション・ノート 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018年 9月 27日
アプリケーション・ノート KSZ9031RN to DP83867CR/CS/E/IR/IS System Rollover 2016年 9月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867E SGMII EVM Users Guide 2016年 5月 13日
ユーザー・ガイド USB-2-MDIO User's Guide 2016年 2月 19日
アプリケーション・ノート RGMII Interface Timing Budgets 2015年 10月 28日
アプリケーション・ノート How to Configure DP83867 Start of Frame 2015年 10月 27日
アプリケーション・ノート DP83867E/IS/CS/IR/CR RGZ Power Consumption Data 2015年 10月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867ERGZ EVM User's Guide 2015年 10月 5日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
アプリケーション・ノート AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

The DP83867ERGZ-R-EVM supports 1000/100/10BASE and is compliant with the IEEE 802.3 standard. This reference design supports the RGMII MAC interface.

The DP83867ERGZ-R-EVM evaluation module (EVM) for the DP83867 device includes 3 on-board status LEDs and 5-V connectors with (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール

The DP83867ERGZ-S-EVM supports 1000/100/10BASE and is compliant with the IEEE 802.3 standard. This reference design supports SGMII MAC interface.

The DP83867 EVM includes three onboard status LEDs, 5V connectors with onboard LDOs, and is JTAG accessible. The DP83867 EVM is capable of providing a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CONGA-3P-STDA4 — デュアル Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU を搭載した TDA4VM SoC 向け、congatec の STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)

Congatec の STDA4 SMARC モジュールは、TDA4VM アプリケーション プロセッサと DRA829J ネットワーク プロセッサをベースにしています。
このモジュールは、デュアル Arm® Cortex®-A72、DSP、ディープ ラーニング アクセラレータ (NPU) とマルチメディア アクセラレータ (GPU)、Arm® Cortex®-R5F マイコンを組み合わせた異種 SoC アーキテクチャを活用し、リアルタイム通信と安全機能をオフローディングする設計を採用しています。このモジュールは、過酷な環境で動作するアプリケーション向けに、産業用温度範囲の 40°C ~ (...)

購入先:congatec GmbH
ドーター・カード

DP8386X-ASPEED-EVM — AST2600 キャリア ボード向け、DP8386X ドーター カード

ASPEED イーサネット PHY EVM は、ASPEED の AST2600 評価ボード (EVB) に接続することを意図したドーター カードであり、DP83867 と DP83869 の各イーサネット PHY をボード管理コントローラ (BMC) システム内で使用する方法を提示します。この評価基板 (EVM) は、それぞれが 10/100/1000Mbps のデータレートに対応する 4 個の PHY を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

ETHERNET-SW — イーサネット PHY のドライバとツール

TI (テキサス・インスツルメンツ) のイーサネット物理層 (PHY) トランシーバ向けドライバは、シリアル管理インターフェイス (MDC/MDIO) 経由の通信をサポートしており、PHY レジスタの構成と読み取りを行います。Linux と RTOS の各ドライバは、TI の github で見つかります。

 

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83630 小型フォーム・ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83640 IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83846A シングル、10/100 DsPHYTER イーサネット物理層トランシーバ DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル・ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY TLK100 産業用イーサネット PHY TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
シミュレーション・モデル

DP83867 QFN BSDL Model (Rev. A)

SNLM201A.ZIP (5 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

DP83867 SGMII IBIS-AMI Model

SNLM211.ZIP (5409 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・モデル

DP83867IR IBIS Model (Rev. A)

SNLM191A.ZIP (80 KB) - IBIS Model
CAD/CAE シンボル

DP83867 Design Review Checklist (Rev. A)

SLVRBN1A.ZIP (1116 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00204 — EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインにより、2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と Sitara™ ホスト プロセッサ、および統合型のイーサネット MAC とスイッチの性能評価が可能になります。EMI や EMC の産業上の要件に準拠しています。アプリケーション ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ