CONGA-3P-STDA4

デュアル Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU を搭載した TDA4VM SoC 向け、congatec の STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)

CONGA-3P-STDA4

購入

概要

Congatec の STDA4 SMARC モジュールは、TDA4VM アプリケーション プロセッサと DRA829J ネットワーク プロセッサをベースにしています。
このモジュールは、デュアル Arm® Cortex®-A72、DSP、ディープ ラーニング アクセラレータ (NPU) とマルチメディア アクセラレータ (GPU)、Arm® Cortex®-R5F マイコンを組み合わせた異種 SoC アーキテクチャを活用し、リアルタイム通信と安全機能をオフローディングする設計を採用しています。このモジュールは、過酷な環境で動作するアプリケーション向けに、産業用温度範囲の 40°C ~ 85°C で高い信頼性を確保できる設計を採用しています。 

さまざまな製品バージョンがあり、CONGA-STDA4 モジュールに、TDA4VM または DRA829J デバイスのどちらかを搭載できるほか、LPDDR4 RAM と eMMC 5.1 NAND フラッシュ メモリの両方に対してスケーラブルなメモリ サイズを選択できるフレキシビリティがあります。オプションの Wi-Fi モジュールや Bluetooth モジュールは、アンテナ用の SMA コネクタを実装済みのモジュールに取り付けることができます。

conga-STDA4 SMARC モジュールには、性能評価やソフトウェア開発を目的とする conga-SEVAL 評価キャリア ボードや conga-SMC1/SMARC-ARM コンパクト サイズ キャリア ボードとの互換性があります。

特長
    82mm x 50mm     SMARC     最大 8GB の LPDDR4、最大 128GB の eMMC 5.1    2 個の Gb イーサネット (1 個はオンボード実装)、2 個の MIPI-CSI 4L、最大 4 個の PCIe 3.0 チャネル (x1 または x2)    オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールをオンボードに搭載    DisplayPort 1.4 は、フル HD 1080p ディスプレイ、LVDS、LVDS 共有型でオプションの MIPI-DSI 4 レーンを最大 3 個サポート    Linux Yocto、FreeRTOS、QNX、Ubuntu、Docker    
Arm ベースのプロセッサ
DRA829J 8 ポート イーサネット スイッチと 4 ポート PCIe スイッチ搭載、デュアル Arm Cortex-A72、クワッド Cortex-R5F、マルチコア DSP TDA4VM ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP

 

イーサネット PHY
DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
LP8764-Q1 車載 SoC 向け、4 個の 5A 出力、または 1 個の 20A 出力を供給するマルチフェーズ降圧コンバータ PMIC TPS6594-Q1 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: congatec GmbH

購入と開発の開始

開発キット

CONGA-SMC1-SMARC-ARM — ARM ベースの SMARC 2.0 モジュール向け、conga-STDA4 との互換性のある小型サイズ キャリア ボード

評価ボード

CONGA-STDA4-DRA829J — DRA829J ネットワーク プロセッサを搭載した STDA4 SMARC システム オン モジュール

評価ボード

CONGA-STDA4-TDA4VM — TDA4VM アプリケーション プロセッサ搭載、STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)

開発キット

CONGA-SEVAL — conga-STDA4 SMARC モジュールとの互換性のある評価キャリア ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 congatec GmbH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。