DP83630
- IEEE 1588 V1 and V2 Supported
- UDP/IPv4, UDP/IPv6, and Layer2 Ethernet Packets Supported
- IEEE 1588 Clock Synchronization
- Selectable Frequency Synchronized Low Jitter Clock Output
- Timestamp Resolution of 8 ns
- Allows Sub 10 ns Synchronization to Master Reference
- 12 IEEE 1588 GPIOs for Trigger or Capture
- Deterministic, Low Transmit and Receive Latency
- Dynamic Link Quality Monitoring
- TDR Based Cable Diagnostic and Cable Length Detection
- 10/100 Mb/s Packet BIST (Built in Self Test)
- Error-Free Operation up to 150 Meters CAT5 Cable
- ESD Protection - 8 kV Human Body Model
- 2.5 V and 3.3 V I/Os and MAC Interface
- Auto-MDIX for 10/100 Mbps
- Auto-Crossover in Forced Modes of Operation
- RMII Rev. 1.2 and MII MAC Interface
- RMII Master Mode
- 25 MHz MDC and MDIO Serial Management Interface
- IEEE 802.3u 100BASE-FX Fiber Interface
- IEEE 1149.1 JTAG
- Programmable LED Support for Link, 10 /100 Mb/s Mode, Duplex, Activity, and Collision Detect
- Optional 100BASE-TX Fast Link-Loss Detection
- Industrial Temperature Range
- 48 Pin WQFN Package (7mm) x (7mm)
PHYTER is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.
The DP83630 Precision PHYTER device delivers the highest level of precision clock synchronization for real time industrial connectivity based on the IEEE 1588 standard. The DP83630 has deterministic, low latency and allows choice of microcontroller with no hardware customization required. The integrated 1588 functionality allows system designers the flexibility and precision of a close to the wire timestamp. The three key 1588 features supported by the device are:
— Packet time stamps for clock synchronization
— Integrated IEEE 1588 synchronized low jitter clock generation
— Synchronized event triggering and time stamping through GPIO
DP83630 offers innovative diagnostic features unique to Texas Instruments, including dynamic monitoring of link quality during standard operation for fault prediction. These advanced features allow the system designer to implement a fault prediction mechanism to detect and warn of deteriorating and changing link conditions. This single port fast Ethernet transceiver can support both copper and fiber media.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83630-EVK — DP83630 評価デモ・ボード
LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開発キット
Hercules™ TMS570LC43x LaunchPad™ は、最高性能の Hercules マイコンである TMS570LC4357 をベースとする低コストの評価プラットフォームです。このマイコンは、ロックステップ動作のキャッシュ付き 300MHz ARM® Cortex®-R5F をベースとする TMS570 シリーズの車載グレード・マイコンであり、ISO 26262 と IEC 61508 に関連する機能安全アプリケーションの開発に役立つ設計を採用しています。
この LaunchPad は IEEE 1588 高精度時間のイーサネット PHY である DP83630 (...)
ETHERNET-SW — イーサネット PHY の Linux ドライバとツール
USB-2-MDIO ソフトウェアを使用すると、デバッグ時やプロトタイプ製作時にレジスタに直接アクセスできます。 このツールは、TI のすべてのイーサネット PHY をサポートしています。 ドライバ サポートの有効化 "make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make (...)
SNLC035 — Logic Vision Software Boundary Scan Cell
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers. The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI. The (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00496 — 10/100Mbps 産業用イーサネット・ブリック、IEEE 1588 精密タイム・プロトコル(PTP)トランシーバ付
TIDM-HAHSCPTO — 高可用高速カウンタ(HSC)/ パルス・トレイン出力(PTO)のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。