TIDM-HAHSCPTO
高可用高速カウンタ(HSC)/ パルス・トレイン出力(PTO)のリファレンス・デザイン
TIDM-HAHSCPTO
概要
このリファレンス・デザインは、モーション・コントロールに関連する 2 つの異なる産業用入出力機能である高速カウンタ (HSC) とパルス・トレイン出力 (PTO) 向けに、ファームウェアおよびテスト・プラットフォームを提供します。この設計は、高可用性と機能安全が重要な要件である産業用アプリケーションでの使用に適したマイコン・プラットフォームに基づいています。
特長
- 2 個のカウンタ入力ピン、4 個の補助入力ピン、2 個の入力キャプチャ・レジスタ、2 個の比較入力ピンを持つ高速 (最大 400KHz) 32 ビット HSC カウンタ
- PTO は出力パルス・トレインと分解能 9.1ns で最大 100kHz の台形波プロファイルを生成
- カウント / 方向、時計回り / 逆時計回り、直交モード
- N2HET タイミング・コンプレッサ上の自律的操作により CPU 負荷と割り込みのレイテンシ要件を削減
- FPGA または ASIC の代替としてシステム・コストを削減
- N2HET ファームウェアおよびテスト・プラットフォーム、ホスト CPU ドライバ機能を含む
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMK5.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDF開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1