DATA SHEET
LM26420 デュアル2A、高効率同期整流DC/DCコンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- CISPR25 Class 5伝導エミッションに準拠
- 3V~5.5Vの入力電圧範囲
- 0.8V~4.5Vの出力電圧範囲
- レギュレータごとに2Aの出力電流
- 高いスイッチング周波数: 2.2MHz (LM26420X)
0.55MHz (LM26420Y)
- 内部基準電圧: 0.8V、1.5%
- 内部ソフトスタート
- 出力ごとに独立のパワー・グッドと高精度のイネーブル
- 電流モード、PWM動作
- サーマル・シャットダウン
- 過電圧保護
- プリバイアス付き出力負荷へのスタートアップ
- レギュレータは180°の位相差
- WEBENCH® Power Designerにより、LM26420を使用するカスタム設計を作成