ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM26420

アクティブ

デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62442 アクティブ QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、降圧コンバータ Next generation dual buck with smaller size wand broader VIN range.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • CISPR25 Class 5伝導エミッションに準拠
  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.8V~4.5Vの出力電圧範囲
  • レギュレータごとに2Aの出力電流
  • 高いスイッチング周波数: 2.2MHz (LM26420X)
       0.55MHz (LM26420Y)
  • 内部基準電圧: 0.8V、1.5%
  • 内部ソフトスタート
  • 出力ごとに独立のパワー・グッドと高精度のイネーブル
  • 電流モード、PWM動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 過電圧保護
  • プリバイアス付き出力負荷へのスタートアップ
  • レギュレータは180°の位相差
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM26420を使用するカスタム設計を作成
  • CISPR25 Class 5伝導エミッションに準拠
  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.8V~4.5Vの出力電圧範囲
  • レギュレータごとに2Aの出力電流
  • 高いスイッチング周波数: 2.2MHz (LM26420X)
       0.55MHz (LM26420Y)
  • 内部基準電圧: 0.8V、1.5%
  • 内部ソフトスタート
  • 出力ごとに独立のパワー・グッドと高精度のイネーブル
  • 電流モード、PWM動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 過電圧保護
  • プリバイアス付き出力負荷へのスタートアップ
  • レギュレータは180°の位相差
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM26420を使用するカスタム設計を作成

LM26420レギュレータはモノリシック、高効率のデュアルPWM降圧型DC/DCコンバータです。このデバイスは、最先端のBICMOSテクノロジを使用して、内蔵の75mΩ PMOS上部スイッチと、内蔵の50mΩ NMOS下部スイッチにより2つの2A負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で30nsのオン時間が可能なため、3V~5.5Vの入力動作範囲全体から、最小出力電圧の0.8Vへ、非常に高周波の変換が可能です。

動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。

LM26420レギュレータはモノリシック、高効率のデュアルPWM降圧型DC/DCコンバータです。このデバイスは、最先端のBICMOSテクノロジを使用して、内蔵の75mΩ PMOS上部スイッチと、内蔵の50mΩ NMOS下部スイッチにより2つの2A負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で30nsのオン時間が可能なため、3V~5.5Vの入力動作範囲全体から、最小出力電圧の0.8Vへ、非常に高周波の変換が可能です。

動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM26420 デュアル2A、高効率同期整流DC/DCコンバータ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 9月 25日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Design an automotive cluster power supply PDF | HTML 2015年 10月 16日
技術記事 How to overcome automotive front-end design challenges PDF | HTML 2015年 9月 10日
技術記事 How to design a quiet and compact industrial power supply PDF | HTML 2015年 7月 21日
技術記事 Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? PDF | HTML 2015年 5月 18日
ホワイト・ペーパー Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
アプリケーション・ノート AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM26420XMHEVAL — LM26420 2.2MHz、eTSSOP 同期型バック評価ボード

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM26420XSQEVAL — LM26420 評価ボード、2.2MHz、LLP 同期整流・降圧用

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM26420X PSpice Transient Model

SNVMA16.ZIP (132 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM26420X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA15.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM26420Y PSpice Transient Model

SNVMA14.ZIP (140 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM26420Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA13.ZIP (5 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDM-HAHSCPTO — 高可用高速カウンタ (HSC) およびパルス トレイン出力 (PTO) リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、モーション コントロールに関連する 2 つの異なる産業用入出力機能である高速カウンタ (HSC) とパルス トレイン出力 (PTO) 向けに、ファームウェアおよびテスト プラットフォームを提供します。この設計は、高可用性と機能安全が重要な要件である産業用アプリケーションでの使用に適したマイコン プラットフォームに基づいています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01322 — 産業機器向け、低ドロップアウト (LDO)、高電流、バイアスレールなしのレファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LP5922 LDO リニア レギュレータを活用して、電圧バイアス レール要件を使用しない、低ノイズ、低ドロップアウト (LDO)、大電流出力段を実証します。この実証された出力段は、産業用アプリケーションに理想的です。産業用アプリケーションでは、多くの場合、低ノイズ電源は、ポイント オブ ロードに LDO を導入して、前段のスイッチング レギュレータ出力段からの電圧リップルをクリーンアップすることで実現されます。LP5922 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian