TIDA-00496
10/100Mbps 産業用イーサネット・ブリック、IEEE 1588 精密タイム・プロトコル(PTP)トランシーバ付
TIDA-00496
概要
TIDA-00496 は、Precision PHYTER(TM) の機能を提示する小型ブリックです。電力グリッド内でリアルタイム分析をするために時間情報を使用するシステムが増えるにつれて、タイミングの重要度が高まっています。このデザインは、IEEE 1588v2 の PTP (高精度タイム・プロトコル) を使用し、ナノ秒単位の精度で時間同期を実現します。小型フォーム・ファクタの LC タイプ・トランシーバを使用して、10/100Mbps の銅線インターフェイス、または 100Mbps の光ファイバ・インターフェイス向けに構成することができます。
特長
- DP83630 Precision PHYTER™ と IEEE 1588 PTP (高精度タイム・プロトコル) トランシーバをベースとするデザインであり、IEEE 1588 V1 と V2 をサポート
- 10/100Mbps の銅線インターフェイスと 100Base-FX の光ファイバ・インターフェイスでテスト済み
- ESD IEC61000-4-2 の接触放電 6KV でテスト済み
- 銅線の場合、3.3V 動作時に 300mW 未満の消費電力
- LC コネクタを実装し、高速イーサネット (100Mbps) に対応した HFBR-5961L/AL トランシーバ (3.3V 動作時にトランスミッタは 175mA 未満、レシーバは 120mA 未満)
- リンク、アクティビティ、スピードを表す 3 個のプログラマブル LED
産業用
- AC 伝送リレー
- 気中遮断器(ACB)
- 分析ラボ計測器
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- バックエンド / ユーザー インターフェイス モジュール
- バーコード・リーダー
- 生化学分析器
- データ・エンコーダ/デコーダ(サイネージ・ビデオ・トランスミッタ・カード)
- 心電図(ECG)
- 電気外科手術システム
- 内視鏡
- フィールドバス・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- マシン・ビジョン・カメラ
- マージング・ユニット
- 小型サーキット・ブレーカ(MCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- ポータブル超音波機器
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電動外科器具
- プレミアム超音波
- 業務用ビデオ・カメラ
- Programmable DC power supply
- パルス オキシメータ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- スタンドアロン・リモート IO
- 標準的な超音波機器
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- ビジョン・センサ
- 計量器
- ワイヤレス・モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI09.ZIP (494 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2