DP83640
- IEEE 1588 V1 and V2 Supported
- UDP/IPv4, UDP/IPv6, and Layer2 Ethernet
Packets Supported - IEEE 1588 Clock Synchronization
- Timestamp Resolution of 8 ns
- Allows Sub 10-ns Synchronization to Master
Reference - 12 IEEE 1588 GPIOs for Trigger or Capture
- Deterministic, Low Transmit and Receive Latency
- Selectable Frequency Synchronized Clock Output
- Dynamic Link Quality Monitoring
- TDR Based Cable Diagnostic and Cable Length
Detection - 10/100 Mb/s Packet BIST (Built-in Self Test)
- Error-Free Operation up to 150 Meters CAT5
Cable - ESD Protection – 8 kV Human Body Model
- 2.5-V and 3.3-V I/Os and MAC Interface
- Auto-MDIX for 10/100 Mbps
- RMII Rev. 1.2 and MII MAC Interface
- 25-MHz MDC and MDIO Serial Management Interface
- IEEE 802.3 100BASE-FX Fiber Interface
- IEEE 1149.1 JTAG
- Programmable LED Support for Link, 10/100 Mb/s
Mode, Duplex, Activity, and Collision Detect - Optional 100BASE-TX Fast Link-loss Detection
- Industrial Temperature Range
- 48-pin LQFP Package (7 mm × 7 mm)
The DP83640 Precision PHYTER™ device delivers the highest level of precision clock synchronization for real time industrial connectivity based on the IEEE 1588 standard. The DP83640 has deterministic, low latency and allows choice of microcontroller with no hardware customization required. The integrated 1588 functionality allows system designers the flexibility and precision of a close to the wire timestamp. The three key 1588 features supported by the device are:
- Packet time stamps for clock synchronization
- Integrated IEEE 1588 synchronized clock generation
- Synchronized event triggering and time stamping through GPIO
DP83640 offers innovative diagnostic features unique to Texas Instruments, including dynamic monitoring of link quality during standard operation for fault prediction. These advanced features allow the system designer to implement a fault prediction mechanism to detect and warn of deteriorating and changing link conditions. This single port fast Ethernet transceiver can support both copper and fiber media.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83640T-EVK — DP83640T 評価デモ・ボード
DP83640 Basic product evaluation and customer demo board.
ETHERNET-SW — イーサネット PHY の Linux ドライバとツール
USB-2-MDIO ソフトウェアを使用すると、デバッグ時やプロトタイプ製作時にレジスタに直接アクセスできます。 このツールは、TI のすべてのイーサネット PHY をサポートしています。 ドライバ サポートの有効化 "make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make (...)
SNLC035 — Logic Vision Software Boundary Scan Cell
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers. The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI. The (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。