ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TD510E

アクティブ

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 10BASE-T1L Interface type MII, RGMII, RMII master low power 5MHz, RMII master/slave Number of ports Single Rating Catalog Features 10BASE-T1L, Cable diagnostics, Compliant with IEEE 802.3cg, Dual MDI amplitude level for long cable reach, External terminations on MDI for intrinsic safety Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 6
Datarate (Mbps) 10BASE-T1L Interface type MII, RGMII, RMII master low power 5MHz, RMII master/slave Number of ports Single Rating Catalog Features 10BASE-T1L, Cable diagnostics, Compliant with IEEE 802.3cg, Dual MDI amplitude level for long cable reach, External terminations on MDI for intrinsic safety Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 6
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 15m のケーブル到達距離
    • 2000m 以上 (1V p2p)

    • 2000m 以上 (2.4V p2p)
  • 超低消費電力
    • 1V p2p モードで 38mW
    • 2.4V p2p モードで 82mW
  • IEEE 802.3cg 10Base-T1L に準拠
  • IEC 61000-4-4 EFT:±4KV (5kHz、100kHz)

  • IEC61000-4-5 サージ ±2kV (1,2/50us、8/20us 時)

  • IEC 61000-4-2 接触放電 ±4kV、±8kV 空中放電

  • CISPR22 放射エミッション クラス B

  • 本質安全性のための外部 MDI 終端
  • MAC インターフェイス:
    • MII モード
    • RMII マスタ / スレーブ モード
    • RGMII モード
    • RMII マスタ低消費電力 5MHz モード
    • レンジ エクステンダ用 RMII バック ツー バック モード

  • 電源
    • 3.3V からの単一電源動作
    • 消費電力を最小限に抑えるためのデュアル電源動作
  • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • 診断ツールキット

    • ケーブルの開放および短絡の検出
    • ケーブル劣化の信号品質インジケータ (SQI)
    • アクティブ リンク ケーブル診断 (ALCD)

  • クロック出力:25MHz、50Mhz (RMII マスタ)
  • MDI ピン上で ±16kV のHBM ESD 保護
  • 動作温度範囲:–40℃~105℃
  • パッケージ:5mm x 5mm、32 ピン、0.5mm ピッチ
  • 15m のケーブル到達距離
    • 2000m 以上 (1V p2p)

    • 2000m 以上 (2.4V p2p)
  • 超低消費電力
    • 1V p2p モードで 38mW
    • 2.4V p2p モードで 82mW
  • IEEE 802.3cg 10Base-T1L に準拠
  • IEC 61000-4-4 EFT:±4KV (5kHz、100kHz)

  • IEC61000-4-5 サージ ±2kV (1,2/50us、8/20us 時)

  • IEC 61000-4-2 接触放電 ±4kV、±8kV 空中放電

  • CISPR22 放射エミッション クラス B

  • 本質安全性のための外部 MDI 終端
  • MAC インターフェイス:
    • MII モード
    • RMII マスタ / スレーブ モード
    • RGMII モード
    • RMII マスタ低消費電力 5MHz モード
    • レンジ エクステンダ用 RMII バック ツー バック モード

  • 電源
    • 3.3V からの単一電源動作
    • 消費電力を最小限に抑えるためのデュアル電源動作
  • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • 診断ツールキット

    • ケーブルの開放および短絡の検出
    • ケーブル劣化の信号品質インジケータ (SQI)
    • アクティブ リンク ケーブル診断 (ALCD)

  • クロック出力:25MHz、50Mhz (RMII マスタ)
  • MDI ピン上で ±16kV のHBM ESD 保護
  • 動作温度範囲:–40℃~105℃
  • パッケージ:5mm x 5mm、32 ピン、0.5mm ピッチ

DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した超低消費電力イーサネット物理層トランシーバです。PHY は非常に低ノイズのカップリング レシーバ アーキテクチャを採用しており、長いケーブルの到達距離と非常に低い消費電力を実現します。DP83TD510E は、本質安全要件をサポートするために、外部 MDI 終端を備えています。MII、RMII (Reduced MII)、RGMII、RMII Low Power 5MHz マスタ モードを介して、MAC レイヤと接続します。また、ケーブルの到達距離を 2000m 以上に延長する必要のあるアプリケーション向けに、RMII のバック ツー バック モードもサポートしています。25MHz のリファレンス クロック出力をサポートし、システム上の他のモジュールをクロックします。DP83TD510E にはケーブル診断ツール、組み込みの自己テスト、ループバック機能が内蔵されており、設計やデバッグが容易です。

DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した超低消費電力イーサネット物理層トランシーバです。PHY は非常に低ノイズのカップリング レシーバ アーキテクチャを採用しており、長いケーブルの到達距離と非常に低い消費電力を実現します。DP83TD510E は、本質安全要件をサポートするために、外部 MDI 終端を備えています。MII、RMII (Reduced MII)、RGMII、RMII Low Power 5MHz マスタ モードを介して、MAC レイヤと接続します。また、ケーブルの到達距離を 2000m 以上に延長する必要のあるアプリケーション向けに、RMII のバック ツー バック モードもサポートしています。25MHz のリファレンス クロック出力をサポートし、システム上の他のモジュールをクロックします。DP83TD510E にはケーブル診断ツール、組み込みの自己テスト、ループバック機能が内蔵されており、設計やデバッグが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83TG720S-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY AEC-Q100 grade 1, 1000BASE-T1 with SGMII

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TD510E 超低消費電力 802.3cg 10Base-T1L 10M シングルペア イーサネット PHY データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83TD510E-PODL-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 5日
アプリケーション・ノート EMC/EMI Compliant Design for Single Pair Ethernet PDF | HTML 2023年 7月 22日
アプリケーション・ノート Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 2023年 4月 20日
アプリケーション・ノート DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 27日
証明書 DP83TD510E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 6月 14日
アプリケーション・ノート IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
ユーザー・ガイド DP83TD510EVM User Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション概要 How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE PDF | HTML 2021年 11月 23日
アプリケーション・ノート Extend Network Reach with IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHYs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 12日
技術記事 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2021年 2月 18日
技術記事 How 10BASE-T1L single-pair Ethernet brings the network edge closer with fewer cabl PDF | HTML 2020年 10月 6日
ホワイト・ペーパー Leveraging Single-Pair Ethernet in Building Automation PDF | HTML 2020年 10月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TD510E-EVM — DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module

DP83TD510E 評価基板は、10Base-T1L に関する IEEE 802.3cg に準拠した DP83TD510 PHY の低消費電力および長いケーブル到達距離という特長を強調します。DP83822 メディア・コンバータ・ボードは、10BASE-TX の標準イーサネットのサポートと、高速なシステム起動を目的として提供しています。また、この EVM には、USB-MDIO グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ツールを使用して、PHY のレジスタを構成するためのオンボード・ツールも付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E PoDL (データ ライン経由の電力供給) の評価基板

この PoDL 評価基板 (EVM) は、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信の実装を提示します。この評価基板 (EVM) は、給電側機器 (PSE) メディア コンバータと、受電側デバイス (PD) メディア コンバータで構成されています。その結果、標準的なイーサネット ネットワーク ハードウェアを使用してシンプルな評価を行うことができます。

この評価基板 (EVM) は 10Mbps の速度をサポートし、シリアル通信分類プロトコル (SCCP) と PoDL を含め、IEEE802.3cg に従って 10Base-T1L (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BEAGL-PLAY-SBC — AM62x をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeaglePlay® シングルボード コンピュータ

BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 (...)

評価ボード

SES-3P-APL — ‌Smart Embedded Systems の HART Ethernet-APL (Ethernet Advanced physical layer:イーサネット先進的物理層) 開発キット

Smart Embedded Systems の HART 向けイーサネット APL (Advanced physical layer:先進的な物理層) 開発キットは、TI の IEEE 802.3cg とイーサネット APL に準拠した DP83TD510E 10BASE-T1L イーサネット PHY を使用して、本質的に安全な通信を実現します。この開発キットには、HART トランスミッタ ボードと、イーサネット APL からイーサネットへの 3 ポート スイッチ ボードが含まれています。ボードは個別に入手することもできます。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール DP83TD510E-EVM DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア・コンバータの評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア・コンバータの評価モジュール DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板 DP83825EVM 小フォーム・ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価モジュール DP83826EVM EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83630 小型フォーム・ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83640 IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83846A シングル、10/100 DsPHYTER イーサネット物理層トランシーバ DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル・ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83910A CMOS シリアル ネットワーク インターフェイス (SNI) DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY TLK100 産業用イーサネット PHY TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
ガーバー・ファイル

DP83TD510E-EVM Design Files

SNLC068.ZIP (15295 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010262 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010261 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。このデザインは、1 個の Sitara™ AM2434 マイコンを使用しています。このマイコンは、一方の側でアナログ フロント エンドとの、またもう一方の側でイーサネット物理 (PHY) 層とのインターフェイスとして機能します。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ