DP83825EVM

小フォーム・ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価モジュール

DP83825EVM

購入

概要

The DP83825EVM lets designers evaluate the industry’s smallest form-factor, 10BASE-Te/100BASE-TX Ethernet physical layer transceiver, the DP83825I PHY. This evaluation module (EVM) lets designers use one of two interfaces: a network interface through an RJ-45 connector and a MAC interface through a simple multi-pin connector. The EVM is configured and controlled through a USB connection using the USB-2-MDIO simple software tool. The EVM supports interoperability testing, compliance testing and BER testing. The EVM also supports 10BASE-Te and 100BASE-TX Ethernet protocols with header pins that connect to the DP83825i RMII pins.

特長
  • 150-m Cat5 cable reach
  • 100Base-TX, 10Base-Te
  • On-Board MSP430F5529 with USB-2-MDIO for register access
  • Supports interoperability testing, compliance testing and BER testing
イーサネット PHY
DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83825EVM — 小フォーム・ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 11 12 2023
download DIEP_Installer.exe  — 3286 K

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

チェックサム
製品
イーサネット PHY
DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価モジュール DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール DP83TD510E-EVM DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア・コンバータの評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア・コンバータの評価モジュール DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板 DP83825EVM 小フォーム・ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価モジュール DP83826EVM EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY

リリース情報

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83825 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 15日
証明書 DP83825EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 31日
データシート DP83825I 低消費電力 10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 13日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
USB-2-MDIO USB から MDIO への変換を行うシリアル管理ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ