DP83TC811SEVM
DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール
DP83TC811SEVM
概要
DP83TC811SEVM は IEEE 802.3bw に準拠しており、100BASE-T1 をサポートします。MII、RMII、RGMII、SGMII、SMI インターフェイスへのシンプルなアクセスを提供する xMII 評価ボードです。UNH で 100BASE-T1 準拠に関するテストと承認を完了しています。また、5V ~ 20V をサポートし、広入力電圧範囲に対応する LDO を搭載しています。
特長
- 100BASE-T1 準拠
- MII、RMII、RGMII、SGMII、SMI をサポート
- 入力電圧範囲(Vin)の広いオンボード LDO
- 相互運用性試験、準拠試験、BER 試験に対応
イーサネット PHY
購入と開発の開始
DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.