ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83867IR

アクティブ

産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type GMII, MII, RGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type GMII, MII, RGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 超低 RGMII レイテンシのTX < 90ns、RX < 290ns
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • 低消費電力 457mW
  • IEC 61000-4-2 で 8000V を超える ESD 保護
  • EN55011 Class B 放射規格を満たす
  • RX/TX で 16 の RGMII 遅延モードをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • MII/GMII/RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • IEEE 1588 タイム スタンプの SOF(Start of Frame) 検出
  • RJ45 ミラー モード
  • IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 仕様と完全互換
  • ケーブル診断
  • MII、GMII、および RGMII MAC インターフェイス オプション
  • I/O電圧を構成可能 (3.3V、2.5V、1.8V)
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • JTAG のサポート
  • 超低 RGMII レイテンシのTX < 90ns、RX < 290ns
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • 低消費電力 457mW
  • IEC 61000-4-2 で 8000V を超える ESD 保護
  • EN55011 Class B 放射規格を満たす
  • RX/TX で 16 の RGMII 遅延モードをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • MII/GMII/RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • WoL (Wake-on-LAN) パケット検出
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • IEEE 1588 タイム スタンプの SOF(Start of Frame) 検出
  • RJ45 ミラー モード
  • IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 仕様と完全互換
  • ケーブル診断
  • MII、GMII、および RGMII MAC インターフェイス オプション
  • I/O電圧を構成可能 (3.3V、2.5V、1.8V)
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • JTAG のサポート

DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。

DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、DP83867 をツイスト ペアのメディアへ直接に接続することが可能です。このデバイスは、IEEE 802.3 標準 Media Independent Interface (MII)、IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) または Reduced GMII (RGMII) により、MAC 層へ直接接続されます。QFP パッケージ は MII/GMII/RGMII をサポートし、QFN パッケージは RGMII をサポートします。

DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。DP83867 には、低レイテンシを備え、IEEE 1588 のフレーム開始検出も提供されます。

DP83867 は、フル動作時の消費電力がわずか 490mW (PAP) と 457mW (RGZ) です。Wake on LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。

DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。

DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、DP83867 をツイスト ペアのメディアへ直接に接続することが可能です。このデバイスは、IEEE 802.3 標準 Media Independent Interface (MII)、IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) または Reduced GMII (RGMII) により、MAC 層へ直接接続されます。QFP パッケージ は MII/GMII/RGMII をサポートし、QFN パッケージは RGMII をサポートします。

DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。DP83867 には、低レイテンシを備え、IEEE 1588 のフレーム開始検出も提供されます。

DP83867 は、フル動作時の消費電力がわずか 490mW (PAP) と 457mW (RGZ) です。Wake on LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83867CR アクティブ 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports RGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867CS アクティブ SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports SGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867E アクティブ 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports RGMII & SGMII and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83867IS アクティブ 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports SGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83867IR/CR 堅牢で耐性の高い 10/100/1000 イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 6月 9日
アプリケーション・ノート DP83867E/IS/CS/IR/CR RGZ の消費電力データ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 7日
アプリケーション・ノート イーサネット準拠試験用に DP8386x を構成する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート Optimizing EMC Performance in Industrial Ethernet Application (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 15日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート DP83867 Troubleshooting Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 4月 16日
アプリケーション・ノート DP838xx Wake-on-LAN (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Time Domain Reflectometry with DP83867 and DP83869 PDF | HTML 2023年 6月 2日
ユーザー・ガイド DP83867 SFP Application Interface Card PDF | HTML 2023年 3月 6日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
アプリケーション・ノート Ethernet PHY PCB Design Layout Checklist PDF | HTML 2021年 6月 1日
技術記事 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
アプリケーション・ノート 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
技術記事 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016年 11月 17日
アプリケーション・ノート KSZ9031RN to DP83867CR/CS/E/IR/IS System Rollover 2016年 9月 12日
ユーザー・ガイド USB-2-MDIO User's Guide 2016年 2月 19日
アプリケーション・ノート RGMII Interface Timing Budgets 2015年 10月 28日
アプリケーション・ノート How to Configure DP83867 Start of Frame 2015年 10月 27日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
アプリケーション・ノート DP83867IRPAP Power Consumption Data 2015年 8月 27日
アプリケーション・ノート AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

The DP83867ERGZ-R-EVM supports 1000/100/10BASE and is compliant with the IEEE 802.3 standard. This reference design supports the RGMII MAC interface.

The DP83867ERGZ-R-EVM evaluation module (EVM) for the DP83867 device includes 3 on-board status LEDs and 5-V connectors with (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP83867IRPAP-EVM — 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板

DP83867IRPAP-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、GMII、RGMII、MII の各 MAC インターフェイスをサポートしています。

DP83867IRPAP-EVM は、4 個のオンボード ステータス LED、1 個の 5V ジャック、オンボード LDO レギュレータを搭載しています。この評価基板は JTAG にアクセスでき、オンボードの 25MHz 水晶振動子から 125MHz のリファレンス クロックを供給できます。シリアル管理インターフェイス MDIO (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SK-AM64B — AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット

AM64B スタータ キット (SK) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作を可能にする、Sitara™ AM6442 プロセッサをベースとした低コストかつスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。このキットは、有線 (イーサネット) とワイヤレス (2.4GHz と 5GHz) 両方の接続機能、3 個の拡張ヘッダ、複数のブート オプション、フレキシブルなデバッグ機能を採用しています。

カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.C): PDF | HTML
評価ボード

TMDS64EVM — Sitara™ プロセッサ向け、AM64x 評価基板

TMDS64 評価基板 (EVM) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作の迅速化に役立つスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。  TMDS64EVM は、Sitara™ AM6442 プロセッサと付加的なコンポーネントを搭載。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイス等を使用して、簡単にプロトタイプを製作できます。
AM64x のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポートを使用するオンボード ディスプレイは、LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

DP8386X-ASPEED-EVM — AST2600 キャリア ボード向け、DP8386X ドーター カード

ASPEED イーサネット PHY EVM は、ASPEED の AST2600 評価ボード (EVB) に接続することを意図したドーター カードであり、DP83867 と DP83869 の各イーサネット PHY をボード管理コントローラ (BMC) システム内で使用する方法を提示します。この評価基板 (EVM) は、それぞれが 10/100/1000Mbps のデータレートに対応する 4 個の PHY を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM エッジ コンピューティング ゲートウェイ

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DP83867 BSDL Model (Rev. A)

SNLM192A.ZIP (5 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

DP83867 QFN BSDL Model (Rev. A)

SNLM201A.ZIP (5 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

DP83867IR IBIS Model (Rev. A)

SNLM191A.ZIP (80 KB) - IBIS Model
CAD/CAE シンボル

DP83867 Design Review Checklist (Rev. A)

SLVRBN1A.ZIP (1116 KB)
PCB レイアウト

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010262 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00204 — EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインにより、2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と Sitara™ ホスト プロセッサ、および統合型のイーサネット MAC とスイッチの性能評価が可能になります。EMI や EMC の産業上の要件に準拠しています。アプリケーション ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010010 — 産業用ギガビット イーサネットPHY のリファレンス デザイン

PLCアプリケーションには、高速のギガビット イーサネット インターフェイスが必要です。このインターフェイスは、Sitara™ AM5728プロセッサ内のギガビット イーサネットMACペリフェラル ブロックにDP83867IR産業用ギガビット イーサネット物理レイヤ トランシーバを実装したTIのリファレンス デザインを使うことで実現できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010083 — マシン ビジョン カメラとビジョン センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス デザイン

PoE (パワー オーバー イーサネット) は、電力とデータを 1 本のケーブルで伝達する、使いやすく信頼性の高いソリューションであり、高いデータ レートと長い到達距離を達成します。この組み合わせにより、マシン ビジョン カメラやビジョン センサのような小型デバイスにとって PoE が最適なソリューションになります。このリファレンス デザインは、1Gbps 物理層を搭載した完成度の高い PoE 受電デバイス (PD) と高効率の絶縁型電源ソリューションを 27mm x 27mm の超小型フォーム ファクタで実装しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian