DP83867IRPAP-EVM

1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板

DP83867IRPAP-EVM

購入

概要

DP83867IRPAP-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、GMII、RGMII、MII の各 MAC インターフェイスをサポートしています。

DP83867IRPAP-EVM は、4 個のオンボード ステータス LED、1 個の 5V ジャック、オンボード LDO レギュレータを搭載しています。この評価基板は JTAG にアクセスでき、オンボードの 25MHz 水晶振動子から 125MHz のリファレンス クロックを供給できます。シリアル管理インターフェイス MDIO をサポートしており、MDIO を使用して PHY レジスタにアクセスし、追加の機能を利用することができます。4 レベル ストラップにより、PHY レジスタに直接アクセスしなくてもシステムを構成できます。追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。DP83867IRPAP-EVM は、Energy Efficient Ethernet、Wake-on-LAN、フレーム スタート検出 IEEE 1588 タイムスタンプ、構成可能な I/O 電圧をサポートしています。

特長
  • 1000BASE-TX IEEE 802.3 準拠
  • GMII/RGMII/MII の各 MAC インターフェイス
  • SFD IEEE 1588 タイムスタンプ
  • ローパワー モード:アクティブ スリープ、パッシブ スリープ、IEEE パワーダウン、ディープ パワーダウン
  • Wake-on-LAN
  • EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • CAT5 ケーブルで 125m を超えるエラー フリーのデータ転送をサポート
イーサネット PHY
DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83867IRPAP-EVM — - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
証明書 DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867EVM Users'Guide 2015年 3月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ