TIDA-010262
データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン
TIDA-010262
概要
このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
特長
- 4 つの 10 Base-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポート
- 各 SPE でデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能 IEEE802.3cg が有効
- 1 つの MSPM0 で 4 ポートのシリアル通信分類 (SCCP) を駆動
- AM6442 マイクロプロセッサ。デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 と、クワッド コア Cortex-R5F を搭載し、Linux® オペレーティング システムが付属
- クラウド接続用のギガビット 1000BASE-T イーサネット ポート
- CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパックとの接続向け、オプションの LaunchPad™ インターフェイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBN4A.ZIP (169 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1107 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2