ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83561-SP

アクティブ

宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII Number of ports Single Rating Space Features QMLV-RHA compliant, Space Qualified I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII Number of ports Single Rating Space Features QMLV-RHA compliant, Space Qualified I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
CFP (HBE) 64 118.81 mm² 10.9 x 10.9
  • QML Class V (QMLV)、RHA、SMD 5962-20216
  • ミリタリー温度範囲:-55℃~125℃
  • 耐放射線性能
    • RHA (最大 TID = 300krad(Si))
    • SEL 耐性 (LET = 121MeV·cm2/mg)
  • シングル・イベント機能割り込み (SEFI) モニタ・スイート
    • モニタ
      • IEEE PCS ステート・マシン・モニタ
      • ECC 構成レジスタ・モニタ
      • PLL ロック・モニタ
      • オンチップ温度モニタ
    • アクション
      • イベント監視用の割り込みピン
    • 補正
      • ECC 保護付き構成レジスタ
      • ピンによる構成が可能な SEFI 自動回復
      • シリアル・マネージメント・インターフェイス (SMI) 無効
  • IEEE802.3 1000BASE-T、100BASE-TX および 10BASE-Te 仕様との完全な互換性
  • 短い RGMII レイテンシ (TX < 90ns、RX < 290ns)
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • MAC インターフェイス:RGMII、MII
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • 電源:2.5V、1.8V、1.1V
  • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • ケーブル診断:TDR を使用した開放、短絡
  • JTAGのサポート
  • QML Class V (QMLV)、RHA、SMD 5962-20216
  • ミリタリー温度範囲:-55℃~125℃
  • 耐放射線性能
    • RHA (最大 TID = 300krad(Si))
    • SEL 耐性 (LET = 121MeV·cm2/mg)
  • シングル・イベント機能割り込み (SEFI) モニタ・スイート
    • モニタ
      • IEEE PCS ステート・マシン・モニタ
      • ECC 構成レジスタ・モニタ
      • PLL ロック・モニタ
      • オンチップ温度モニタ
    • アクション
      • イベント監視用の割り込みピン
    • 補正
      • ECC 保護付き構成レジスタ
      • ピンによる構成が可能な SEFI 自動回復
      • シリアル・マネージメント・インターフェイス (SMI) 無効
  • IEEE802.3 1000BASE-T、100BASE-TX および 10BASE-Te 仕様との完全な互換性
  • 短い RGMII レイテンシ (TX < 90ns、RX < 290ns)
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • MAC インターフェイス:RGMII、MII
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • 電源:2.5V、1.8V、1.1V
  • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • 25MHz または 125MHz の同期クロック出力
  • ケーブル診断:TDR を使用した開放、短絡
  • JTAGのサポート

DP83561-SP は、宇宙の高放射線環境向けに設計された高信頼性ギガビット・イーサネット PHY です。DP83561-SP は、必要な機能がすべて揃った低消費電力の物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵し、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット・プロトコルをサポートしています。

DP83561-SP は、極めて過酷な環境でも 10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイストペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII) および MII により、MAC層へ直接接続されます。

このデバイスは、テキサス・インスツルメンツが CMOS プロセスで製造する放射線耐性強化設計 (RHBD) を採用し、ボディ・サイズ 11mm × 11mm (公称値) の 64 ピン・セラミック・クワッド・フラット・パック (CQFP) パッケージで供給されます。

DP83561-SP は、宇宙の高放射線環境向けに設計された高信頼性ギガビット・イーサネット PHY です。DP83561-SP は、必要な機能がすべて揃った低消費電力の物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵し、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット・プロトコルをサポートしています。

DP83561-SP は、極めて過酷な環境でも 10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイストペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII) および MII により、MAC層へ直接接続されます。

このデバイスは、テキサス・インスツルメンツが CMOS プロセスで製造する放射線耐性強化設計 (RHBD) を採用し、ボディ・サイズ 11mm × 11mm (公称値) の 64 ピン・セラミック・クワッド・フラット・パック (CQFP) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DP83848-EP アクティブ エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ EP qualified device that supports 10/100M

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83561-SP 放射線耐性保証 (RHA)、10/100/1000 イーサネット PHY トランシーバ、SEFI 処理サブシステム付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 18日
* 放射線と信頼性レポート DP83561-SP Radiation-Hardness-Assured (RHA), 10/100/1000 Ethernet 2022年 6月 14日
* 放射線と信頼性レポート DP83561-SP Single Event Effects (SEE) Radiation Report 2022年 5月 9日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 17日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83561EVM ユーザーガイド PDF | HTML 2021年 4月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83561EVM — 宇宙用認定取得済み (QMLV-RHA 準拠)、10/100/1000 イーサネット PHY の評価基板

DP83561-EVM は、宇宙グレードのイーサネット物理層 (PHY) トランシーバである DP83561-SP の性能と独自の機能を実証するための設計を採用した評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

ETHERNET-SW — イーサネット PHY のドライバとツール

TI (テキサス・インスツルメンツ) のイーサネット物理層 (PHY) トランシーバ向けドライバは、シリアル管理インターフェイス (MDC/MDIO) 経由の通信をサポートしており、PHY レジスタの構成と読み取りを行います。Linux と RTOS の各ドライバは、TI の github で見つかります。

 

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83630 小型フォーム・ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83640 IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83846A シングル、10/100 DsPHYTER イーサネット物理層トランシーバ DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル・ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83910A CMOS シリアル ネットワーク インターフェイス (SNI) DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY TLK100 産業用イーサネット PHY TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
シミュレーション・モデル

DP83561-SP IBIS Model

SNLM248.ZIP (727 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HBE) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ