ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83848-EP

アクティブ

エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Number of ports Single Rating HiRel Enhanced Product Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Number of ports Single Rating HiRel Enhanced Product Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
HLQFP (PTB) 48 81 mm² 9 x 9 HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 低消費電力の 3.3V、0.18µm CMOS テクノロジ
  • 低消費電力:270mW 未満 (標準値)
  • 3.3V MAC インターフェイス
  • 10/100Mbps の Auto-MDIX
  • エネルギー検出モード
  • 25MHz のクロック出力
  • SNI インターフェイス (構成可能)
  • RMII リビジョン1.2 インターフェイス (構成可能)
  • MII シリアル管理インターフェイス (MDC および MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自動ネゴシエーションおよび並列検出
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 適応型イコライゼーションおよびベースライン・ワンダー補償機能を備えた ANSI X3.263 準拠 TP-PMD 物理サブレイヤを内蔵
  • 最大 150m のエラーフリー動作
  • プログラム可能な LED:リンク、10/100Mbps モード、アクティビティ、コリジョン検出をサポート
  • 1 回のレジスタ・アクセスで PHY ステータスを取得可能
  • 10/100Mbps パケットの BIST (内蔵自己テスト)
  • 鉛フリー、7mm × 7mm の 48 ピン PQFP パッケージ
  • 低消費電力の 3.3V、0.18µm CMOS テクノロジ
  • 低消費電力:270mW 未満 (標準値)
  • 3.3V MAC インターフェイス
  • 10/100Mbps の Auto-MDIX
  • エネルギー検出モード
  • 25MHz のクロック出力
  • SNI インターフェイス (構成可能)
  • RMII リビジョン1.2 インターフェイス (構成可能)
  • MII シリアル管理インターフェイス (MDC および MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自動ネゴシエーションおよび並列検出
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 適応型イコライゼーションおよびベースライン・ワンダー補償機能を備えた ANSI X3.263 準拠 TP-PMD 物理サブレイヤを内蔵
  • 最大 150m のエラーフリー動作
  • プログラム可能な LED:リンク、10/100Mbps モード、アクティビティ、コリジョン検出をサポート
  • 1 回のレジスタ・アクセスで PHY ステータスを取得可能
  • 10/100Mbps パケットの BIST (内蔵自己テスト)
  • 鉛フリー、7mm × 7mm の 48 ピン PQFP パッケージ

イーサネット接続を必要とするアプリケーションの数は増え続けています。市場での需要の増大とともに、アプリケーションの要件も変化しつつあります。DP83848-EP は、最も過酷な環境でもイーサネット接続できるよう設計されました。このデバイスは、-55℃~125℃の軍事用温度範囲で IEEE 802.3u 規格を満たします。このデバイスは、航空電子工学、防衛、産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境に理想的です。

DP83848-EP は、MPU 選定の柔軟性を最大限に高めることができるように強力な ESD 保護、MII、RMII を 48 ピン PQFP パッケージにすべて統合した堅牢な高信頼性多機能デバイスです。

DP83848-EP は 10BASE-T と 100BASE-TX の両方のイーサネット・プロトコルをサポートするサブレイヤを内蔵しているため、規格に基づく他のすべてのイーサネット・ソリューションとの互換性と相互運用性を確保できます。

イーサネット接続を必要とするアプリケーションの数は増え続けています。市場での需要の増大とともに、アプリケーションの要件も変化しつつあります。DP83848-EP は、最も過酷な環境でもイーサネット接続できるよう設計されました。このデバイスは、-55℃~125℃の軍事用温度範囲で IEEE 802.3u 規格を満たします。このデバイスは、航空電子工学、防衛、産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境に理想的です。

DP83848-EP は、MPU 選定の柔軟性を最大限に高めることができるように強力な ESD 保護、MII、RMII を 48 ピン PQFP パッケージにすべて統合した堅牢な高信頼性多機能デバイスです。

DP83848-EP は 10BASE-T と 100BASE-TX の両方のイーサネット・プロトコルをサポートするサブレイヤを内蔵しているため、規格に基づく他のすべてのイーサネット・ソリューションとの互換性と相互運用性を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83848-HT アクティブ 高温対応、PHYTER シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ This product supports SNI MDI over a high-reliability temperature range of -55°C to 150°C
比較対象デバイスと類似の機能
DP83561-SP アクティブ 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY Space grade device that supports 10/100/1000M

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83848-EP PHYTER軍事用温度仕様のシングル・ポート10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 9月 4日
* 放射線と信頼性レポート DP83848MPTBEP Reliability Report 2019年 6月 7日
* VID DP83848-EP VID V6212615 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート DP83848MPHPEP Reliability Report 2013年 1月 7日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
セレクション・ガイド Enhanced Product Selection Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
アプリケーション・ノート Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (Rev. A) 2013年 4月 26日
ユーザー・ガイド AN-1521 POEPHYTEREV-I / -E User Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート App Nte 1565 LXT972M to DP83848C/I/YB PHYTER Sys Rollovr Doc (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 Sin 10/100Mb/s Ethernet Transcvr Reduced Media Indep Interfce RMII Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート LXT971/972A to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 PHYTER® 10/100 Single Port Physical Layer Products 2012年 5月 15日
ユーザー・ガイド DP83848 MAU User Guide 2012年 2月 24日
ユーザー・ガイド DP83848C/I/YB User Guide 2012年 2月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83848I-POE-EK — PHYTER 産業用温度、1 ポート 10/100Mbs イーサネット物理レイヤ・トランシーバ

Thank you for your interest in our DP83848 10/100Mbps Ethernet Physical Layer (PHYTER) Power Over Ethernet (POE) Media Attachment Unit (MAU) Evaluation Kit (EVK). The PHYTER POE MAU is a Full featured DP83848 board, and supporting circuitry, to provide robust Ethernet network connection in a Power (...)

評価ボード

DP83848K-MAU-EK — PHYTER mini LS、工業用温度、1 ポート、10/100Mbs イーサネット・トランシーバ

The DP83848K addresses the quality, reliability and small form factor required for space sensitive applications in embedded systems operating in the industrial temperature range.

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

DP83848SW-LINUX — DP83848 向け Linux ドライバ

The Linux driver supports the DP83848 Ethernet physical layer (PHY) device. The Linux driver supports communication through MII/MDIO and registers with the PHY framework of the Linux kernel.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The Linux drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers.

The USB-2-MDIO software lets you directly access the registers during debug and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価モジュール DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール DP83TD510E-EVM DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア・コンバータの評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア・コンバータの評価モジュール DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板 DP83825EVM 小フォーム・ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価モジュール DP83826EVM EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83630 小型フォーム・ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83640 IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83846A シングル、10/100 DsPHYTER イーサネット物理層トランシーバ DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル・ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83910A CMOS シリアル ネットワーク インターフェイス (SNI) DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY TLK100 産業用イーサネット PHY TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY の Linux ドライバとツール
シミュレーション・モデル

DP83848I BSDL Model

SNLM178.ZIP (1 KB) - BSDL Model
部品表 (BOM)

DP83848 MAU Bill of Materials

SNLR023.PDF (59 KB)
回路図

DP83848 MAU Schematics

SNLR022.PDF (116 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HLQFP (PTB) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ