ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TG720S-Q1

アクティブ

車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII Number of ports Single Rating Automotive Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII Number of ports Single Rating Automotive Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA/IEEE 準拠 PHY との相互運用性テスト済み
    • EMC 耐性、クラス IV 準拠 (UTP:シールドなしツイストペア)
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル・ボード設計
  • パワー・セービング機能:
    • スタンバイ、スリープ
    • ローカルおよびリモート・ウェークアップ
  • 診断ツール・キット
    • 高精度の温度モニタ
    • 電圧モニタ
    • ESD イベント・モニタ
    • データ・スループット・カリキュレータ:内蔵 MAC パケット・ジェネレータ、カウンタ、エラー・チェッカ
    • リンク品質監視
    • ケーブル開放および短絡フォルト検出
    • ループバック・モード
  • 25MHz クロック出力源
  • VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み
    • 内蔵 ESD 保護:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA/IEEE 準拠 PHY との相互運用性テスト済み
    • EMC 耐性、クラス IV 準拠 (UTP:シールドなしツイストペア)
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル・ボード設計
  • パワー・セービング機能:
    • スタンバイ、スリープ
    • ローカルおよびリモート・ウェークアップ
  • 診断ツール・キット
    • 高精度の温度モニタ
    • 電圧モニタ
    • ESD イベント・モニタ
    • データ・スループット・カリキュレータ:内蔵 MAC パケット・ジェネレータ、カウンタ、エラー・チェッカ
    • リンク品質監視
    • ケーブル開放および短絡フォルト検出
    • ループバック・モード
  • 25MHz クロック出力源
  • VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み
    • 内蔵 ESD 保護:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲

DP83TG720S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用イーサネット物理層トランシーバです。シールドなし / シールド付きの単一ツイストペア・ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。

DP83TG720 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしツイスト・ケーブル) に準拠しています。DP83TG720 はテキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードで両方の速度に対応する、拡張性に優れた設計を実現できます。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードを豊富に備えた診断ツール・キットを提供しています。ツール・キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このツールは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。また、 DP83TG720S-Q1 は、カスタマイズ可能な MAC パケットの生成と受信パケットのエラー・チェックを行うため、データ・ジェネレータおよびチェッカ・ツールを内蔵しています。これにより、MAC に頼らずに、データパスをシステム・レベルでテスト / 最適化できます。

DP83TG720S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用イーサネット物理層トランシーバです。シールドなし / シールド付きの単一ツイストペア・ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。

DP83TG720 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしツイスト・ケーブル) に準拠しています。DP83TG720 はテキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードで両方の速度に対応する、拡張性に優れた設計を実現できます。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードを豊富に備えた診断ツール・キットを提供しています。ツール・キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このツールは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。また、 DP83TG720S-Q1 は、カスタマイズ可能な MAC パケットの生成と受信パケットのエラー・チェックを行うため、データ・ジェネレータおよびチェッカ・ツールを内蔵しています。これにより、MAC に頼らずに、データパスをシステム・レベルでテスト / 最適化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DP83TG720R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY Pin-to-pin device that supports RGMII
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 DP83TG721S-Q1 プレビュー 車載、AVB メディア クロック生成機能と TC-10 低消費電力スリープ モード搭載、100BASE-T1 イーサネット PHY Footprint compatible alternative with TC10 and IEEE 1588v2/802.1AS support
比較対象デバイスと類似の機能
DP83TC812S-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with TC-10 support
DP83TC813S-Q1 アクティブ 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with a smaller footprint and TC-10 support
DP83TC814S-Q1 アクティブ 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family without TC-10 support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TG720S-Q1 SGMII および RGMII 対応 1000BASE-T1 車載用イーサネット PHY データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 3月 22日
アプリケーション・ノート DP83TG720S-Q1: Configuring for Open Alliance Specification Compliance (Rev. B) PDF | HTML 2024年 2月 14日
技術記事 ゾーン アーキテクチャとイーサネットが自動車の将来を推進 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 26日
アプリケーション・ノート How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 19日
ホワイト・ペーパー ゾーン・アーキテクチャによって実現する完全なソフトウェア定義の自動車 (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 30日
ホワイト・ペーパー How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle.... (Rev. B) 2023年 5月 10日
ホワイト・ペーパー How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 28日
アプリケーション・ノート DP83TC81x, DP83TG72x Software Implementation Guide PDF | HTML 2022年 12月 13日
ユーザー・ガイド DP83TG720 Ethernet PHY IBIS Models and Simulation User's Guide PDF | HTML 2022年 7月 27日
アプリケーション・ノート DP83TC811, DP83TG720 Rollover Document (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) DP83TG720 Media Converter Evaluation Module PDF | HTML 2020年 7月 27日
アプリケーション・ノート DP83TC811, DP83TC812, DP83TC814, DP83TG720 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2020年 1月 10日
技術記事 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板

AWR2544LOPEVM は、AWR254x ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの ARM Cortex-R5F コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 1.5) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板

DP83TG720EVM-MC は、DP83TG720 イーサネット物理層 (PHY) トランシーバの性能と独自の機能を実証するための設計を採用したメディア コンバータ評価基板です。DP83867E は、標準的なイーサネット PHY であり、RGMII 経由で DP83TG720R-Q1 に接続する方法で、Cat5e ケーブルを使用した標準的な各種 1Gbps デバイスとの接続に対応しています。この評価基板は、レジスタ・アクセスの目的でオンボード・マイコンもサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The Linux drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers.

The USB-2-MDIO software lets you directly access the registers during debug and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価モジュール DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール DP83TD510E-EVM DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア・コンバータの評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア・コンバータの評価モジュール DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載イーサネット PHY xMII の評価モジュール DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板 DP83825EVM 小フォーム・ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価モジュール DP83826EVM EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83630 小型フォーム・ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83640 IEEE 1588 高精度タイム・プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処 DP83822IF ファイバ・サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83846A シングル、10/100 DsPHYTER イーサネット物理層トランシーバ DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル・ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル・ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83910A CMOS シリアル ネットワーク インターフェイス (SNI) DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY TLK100 産業用イーサネット PHY TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
開発キット
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY の Linux ドライバとツール
シミュレーション・モデル

IBIS model for DP83TG720S and DP83TG720R

SNLM243.ZIP (1130 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載の使用事例に適した PoDL (Power Over Data Lines:データ ライン経由の電力供給) の実装を提示します。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。50W の最大電力で結合するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01022 — Gateway automotive reference design

自動車業界の各種トレンドは急速に進化しています。その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインベースとゾーンベースのゲートウェイ・アーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン・ゲートウェイ (またはゾーン・ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ