DP83TD510E-PODL-EVM
DP83TD510E PoDL (データ ライン経由の電力供給) の評価基板
DP83TD510E-PODL-EVM
概要
この PoDL 評価基板 (EVM) は、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信の実装を提示します。この評価基板 (EVM) は、給電側機器 (PSE) メディア コンバータと、受電側デバイス (PD) メディア コンバータで構成されています。その結果、標準的なイーサネット ネットワーク ハードウェアを使用してシンプルな評価を行うことができます。
この評価基板 (EVM) は 10Mbps の速度をサポートし、シリアル通信分類プロトコル (SCCP) と PoDL を含め、IEEE802.3cg に従って 10Base-T1L を実装します。この評価基板 (EVM) は、10BASE-TX から 10BASE T1L へのメディア コンバータを実装しており、ビット エラー レート テスト、相互運用性テスト、準拠テストを実施できます。また、この評価基板 (EVM) は USB2MDIO インターフェイスも搭載しており、構成の目的で PHY のレジスタにアクセスすることができます。
特長
- メディア コンバータ:産業用イーサネットからシングル ペア イーサネット (SPE) への変換
- PoDL アプリケーション
- オンボードの MSP430F5528 は USB-2-MDIO を搭載しており、レジスタへのアクセスが可能
イーサネット PHY
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DP83TD510EPODL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83TD510E-PODL-EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 5日 |