このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
2000m 以上 (1V p2p)
IEC 61000-4-4 EFT:±4KV (5kHz、100kHz)
IEC61000-4-5 サージ ±2kV (1,2/50us、8/20us 時)
IEC 61000-4-2 接触放電 ±4kV、±8kV 空中放電
CISPR22 放射エミッション クラス B
レンジ エクステンダ用 RMII バック ツー バック モード
診断ツールキット
アクティブ リンク ケーブル診断 (ALCD)