TIDA-010261
データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン
TIDA-010261
概要
このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。このデザインは、1 個の Sitara™ AM2434 マイコンを使用しています。このマイコンは、一方の側でアナログ フロント エンドとの、またもう一方の側でイーサネット物理 (PHY) 層とのインターフェイスとして機能します。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
特長
- 10BASE-T1L シングルペア イーサネット
- PoDL パワー デリバリ (PD)、Type E、Class 12、SCCP (シリアル通信分類プロトコル) を含めた 802.3cg に準拠
- 24V の補助電源
- クワッド コア Arm® Cortex®-R5F とプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) を搭載した AM2434 マイコン
- 既存のモジュールに接続するための PHI (ペリフェラル ホスト インターフェイス) とブースタパック プラグイン モジュール
- 評価とデバッグ向けに最適化済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBP9.PDF (250 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR2476 — 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2