TPS61023

アクティブ

0.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 97 Switch current limit (typ) (A) 3.7
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 97 Switch current limit (typ) (A) 3.7
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2つの 47mΩ (LS) / 68mΩ (HS) MOSFET
  • 3.7A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1.5A のとき 94% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.5MHz のスイッチング周波数
  • VIN および SW からのシャットダウン電流 0.1µA (標準値)
  • -40℃~+125℃ の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モード
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) 6 ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2つの 47mΩ (LS) / 68mΩ (HS) MOSFET
  • 3.7A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1.5A のとき 94% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.5MHz のスイッチング周波数
  • VIN および SW からのシャットダウン電流 0.1µA (標準値)
  • -40℃~+125℃ の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モード
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) 6 ピン・パッケージ

TPS61023 デバイスは、超低入力電圧 (0.5V) の同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TPS61023 は、全温度範囲にわたって 3.7A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限が可能です。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲を持つ TPS61023 は、スーパー・キャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパー・キャパシタを著しく放電させる場合があります。

入力電圧が 1.5V を超える場合、TPS61023 は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.5MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TPS61023 はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61023 は入力電源から完全に分離され、0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ寿命を達成できます。TPS61023 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61023 は 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。

TPS61023 デバイスは、超低入力電圧 (0.5V) の同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TPS61023 は、全温度範囲にわたって 3.7A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限が可能です。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲を持つ TPS61023 は、スーパー・キャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパー・キャパシタを著しく放電させる場合があります。

入力電圧が 1.5V を超える場合、TPS61023 は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.5MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TPS61023 はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPS61023 は入力電源から完全に分離され、0.1µA の電流しか消費しないため、長いバッテリ寿命を達成できます。TPS61023 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61023 は 1.2mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV61070A アクティブ 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ More cost-effective
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61023 0.5V 超低入力電圧 3.7A 昇圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Hysteresis Control MPPT Method with Generic DC/DC Converter PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
アプリケーション・ノート Adjustable Undervoltage Lockout Circuit Used in TPS61022 and TPS61023... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Designing a Low-Cost, High-Accuracy Infrared Thermometer 2020年 11月 25日
技術記事 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
アプリケーション・ノート TPS61022 and TPS61023 Boost Converters Layout Guidelines 2020年 5月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61023EVM-052 — TPS61023EVM 向け GPN

TPS61023 は超低入力電圧対応の 3A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最小 3A のバレー・スイッチ電流制限があります。

TPS61023EVM-052 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61023 用の評価モジュールです

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61023 PSPICE Model (Rev. A)

SLVMD68A.ZIP (793 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC803 TPS61023 Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61023 0.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-010261 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。このデザインは、1 個の Sitara™ AM2434 マイコンを使用しています。このマイコンは、一方の側でアナログ フロント エンドとの、またもう一方の側でイーサネット物理 (PHY) 層とのインターフェイスとして機能します。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian