TPS61023EVM-052
TPS61023EVM 向け GPN
TPS61023EVM-052
概要
TPS61023 は超低入力電圧対応の 3A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最小 3A のバレー・スイッチ電流制限があります。
TPS61023EVM-052 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61023 用の評価モジュールです
特長
- 入力電圧範囲:0.5~5.5V
- 出力電圧設定範囲:2.2V ~ 5.5V
- VIN > 1.8V のとき、VOUT = 5V においてIOUT > 1A
- VOUT からの 20µA 未満の静止時電流(代表値)(μA)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2