TQ-3P-SOM-TQMA243XL
概要
The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements.The CPU offer with their integrated PRU (Programmable Realtime Unit) up to 4x Gigabit Ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, they have various interfaces such as USB2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth
特長
- 38 mm x 38mm LGA module
- 4x Real-time GBit Ethernet for Fieldbus
- Up to 2 x CAN - FD
- Integrated Arm® Cortex®-M4
- High-speed communication with 2x Gb Ethernet, 1x USB 2.0 interfaces
- Integrated security functions
購入と開発の開始
TQ-3P-SOM-TQMA243XL — Embedded Cortex®-R5F module based on AM2434 for networking applications with real-time requirements
TQ-3P-KIT-STKA64XXL — Evaluation kit for TQMa243xL and TQMa64xxL pin-to-pin scalable MCU and MPU modules
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。