ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2660

アクティブ

入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 150 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 62 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit (max) (A) 2.23 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 150 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 62 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit (max) (A) 2.23 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 動作電圧 4.2V~60V、絶対最大定格 62V
  • -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
    • 追加部品が不要
  • 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 150mΩ
  • 電流制限を0.1A~2.23Aに調整可能
    (1Aにおいて±5%精度)
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
  • IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
  • 低い静止電流:動作時 300µA、シャットダウン時 20µA
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルーレート制御
  • 逆電流保護
  • 38V 固定の過電圧クランプ (TPS26602 のみ)
  • 使いやすい 16 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給
  • 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 5.36kΩ (最大 2.35A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン / 短絡 ILIM の検出
  • 動作電圧 4.2V~60V、絶対最大定格 62V
  • -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
    • 追加部品が不要
  • 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 150mΩ
  • 電流制限を0.1A~2.23Aに調整可能
    (1Aにおいて±5%精度)
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
  • IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
  • 低い静止電流:動作時 300µA、シャットダウン時 20µA
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルーレート制御
  • 逆電流保護
  • 38V 固定の過電圧クランプ (TPS26602 のみ)
  • 使いやすい 16 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給
  • 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 5.36kΩ (最大 2.35A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン / 短絡 ILIM の検出

TPS2660xデバイスは小型で豊富な機能を持つ高電圧eFuseで、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.2V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、±60Vまでの正および負の電源電圧にに耐えられ、それらの電圧から負荷を保護できます。2個のFETをバック・ツー・バック接続し、逆電流ブロック機能があるため、電力障害やブラウンアウト状況時に出力電圧を保持する必要のあるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。TPS2660xの堅牢な内部保護制御ブロックと、高い電圧定格により、サージ保護のシステムを簡単に設計できます。

シャットダウン・ピンにより、内蔵FETのイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。MODEピンにより、電流を制限する3種類のフォルト応答(サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード)のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。

このデバイスは5mm×4.4mmの16ピンHTSSOPと、5mm×4mmの24ピンVQFNパッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲が定格内です。

TPS2660xデバイスは小型で豊富な機能を持つ高電圧eFuseで、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.2V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、±60Vまでの正および負の電源電圧にに耐えられ、それらの電圧から負荷を保護できます。2個のFETをバック・ツー・バック接続し、逆電流ブロック機能があるため、電力障害やブラウンアウト状況時に出力電圧を保持する必要のあるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。TPS2660xの堅牢な内部保護制御ブロックと、高い電圧定格により、サージ保護のシステムを簡単に設計できます。

シャットダウン・ピンにより、内蔵FETのイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。MODEピンにより、電流を制限する3種類のフォルト応答(サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード)のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。

このデバイスは5mm×4.4mmの16ピンHTSSOPと、5mm×4mmの24ピンVQFNパッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲が定格内です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2640 アクティブ 逆入力極性保護機能内蔵、42V、2A 産業用 eFuse Optimized eFuse for <40-V applications
比較対象デバイスと類似の機能
TPS1641 アクティブ 出力電力制限機能搭載、2.7V ~ 40V、152mΩ、1.8A eFuse 2.7 to 36-V eFuse without reverse current blocking and output power limiting.
TPS2662 アクティブ 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse This product is a 60-V eFuse with 25-mA to 880mA of current, as well as input and output protection
TPS2663 アクティブ 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse This product is a 60-V eFuse with 0.6-A to 6-A of current, as well as output power limiting and power good indication

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2660x 入力逆極性保護搭載の60V、2A産業用eFuse データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 26日
アプリケーション・ノート Reliable Startup with Large and Unknown Capacitive Loads (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 7日
アプリケーション概要 Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) PDF | HTML 2021年 5月 5日
アプリケーション・ノート PowerPath Management Solution for BTS Antenna Sharing Hub Using TPS2660 eFuse 2021年 3月 3日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
技術記事 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020年 9月 15日
アプリケーション概要 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート Fault Handling Using TPS2660 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2020年 5月 18日
証明書 TPS2660 UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020年 4月 10日
証明書 TPS2660 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
機能安全情報 TPS266x Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
アプリケーション・ノート Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション概要 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019年 1月 7日
技術記事 Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels PDF | HTML 2018年 10月 10日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 20日
技術記事 How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 2016年 10月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS26600-02EVM — TPS2660 統合型 60V 2.23A 産業用 eFuse の評価モジュール

TPS26600-02EVM を使用すると、TI の TPS2660x デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2660x は、複数の双方向 FET を内蔵した 4.2V~55V、2.23A のコンパクトな産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能に加え、出力電流監視機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS26600 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBR3B.ZIP (286 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26600 TINA-TI Reference Design

SLVMBX7.TSC (425 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS26600 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX6.ZIP (71 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS26601 PSpice Transient Model

SLVMBY3.ZIP (277 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26601 TINA-TI Reference Design

SLVMBY2.TSC (259 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS26601 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBY4.ZIP (71 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS26602 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMBR4C.ZIP (287 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26602 TINA-TI Reference Design

SLVMBX9.TSC (356 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS26602 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX8.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC668 TPS26600 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2660 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse
計算ツール

SLVC669 TPS26602 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2660 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse
計算ツール

SLVC681 TPS26601 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2660 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-03031 — 25W PLC コントローラ・ユニット向け、入力保護とバックアップ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-03031 リファレンス・デザインは、代表的な PLC コントローラ・ユニットで入力パワー・パスの保護とバックアップ電源の設計に適したソリューションを実現します。従来使用されてきたディスクリート回路による実装を、完全統合型の保護回路で置き換えます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン

この LED ライティング制御リファレンス・デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン・ビジョン・システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング・アプリケーションにも最適です。LED 電流とタイミングをプログラムし、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010261 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。このデザインは、1 個の Sitara™ AM2434 マイコンを使用しています。このマイコンは、一方の側でアナログ フロント エンドとの、またもう一方の側でイーサネット物理 (PHY) 層とのインターフェイスとして機能します。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010052 — Safety power supply for motor drives reference design

このリファレンス・デザインは、2 個のマイコン (MCU) を採用した単一アーキテクチャで各マイコンを安全に起動するための電源を実装します。このデザインは、過電圧保護や短絡保護のような複数の保護機能を搭載しており、マイコンが損傷する事態を防止します。DC/DC である LMR36515 と LMR36015 は、5V と 12V のレールを 3.3V に変換します。TPS3703 と TPS3702 の各電圧モニタは変換後の電圧を監視します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01621 — サーボ・ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ・コントローラのリファレンス・デザイン

TIDA-01600 は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2 に従ってサーボ・ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が切られるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子ロード・スイッチをイネーブル/ディスエーブルに切り替え、この動作を実現します。このリファレンス・デザインにはさまざまな故障を検出する診断機能も含まれておりり、安全な動作を確保します。また、C2000(TM) LaunchPad(TM) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ