TPS26600-02EVM
TPS2660 統合型 60V 2.23A 産業用 eFuse の評価モジュール
TPS26600-02EVM
概要
TPS26600-02EVM を使用すると、TI の TPS2660x デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2660x は、複数の双方向 FET を内蔵した 4.2V~55V、2.23A のコンパクトな産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能に加え、出力電流監視機能を搭載しています。
特長
- 4.2V ~ 55V の入力動作範囲
- 0.2A ~ 2.23A のプログラマブルな電流制限
- 最大 -55V に対処する逆極性保護機能
- 過負荷障害発生時の動作を選択可能 (自動再試行、ラッチ、およびサーキット・ブレーカ)
- オンボードのリセット・スイッチと故障インジケータ
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3