TIDA-03031
25W PLC コントローラ・ユニット向け、入力保護とバックアップ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-03031
概要
TIDA-03031 リファレンス・デザインは、代表的な PLC コントローラ・ユニットで入力パワー・パスの保護とバックアップ電源の設計に適したソリューションを実現します。従来使用されてきたディスクリート回路による実装を、完全統合型の保護回路で置き換えます。
特長
- 19.2V ~ 28.8V の入力、28W の出力電力
- 過負荷、過電圧、低電圧、逆電流に対する保護
- 現場での配線ミスや逆極性から保護
- IEC 61000-4-5 の Criteria A 性能が規定する、±500V、2Ω(8 / 20μs)のサージ規格に準拠
- 7W 出力時に 120ms のバックアップ時間
産業用
- ATM (現金自動支払い機)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- 通信スイッチ
- EPOS(電子販売時点管理)、ECR、レジ
- フィールドバス・モジュール
- HMI panel
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 電源 / 負荷切り替え
- シングル・ボード・コンピュータ
- スタンドアロン・リモート IO
- Standard programmable controller
- 温度入力モジュール
- 路側信号伝送 / 制御システム
- 列車制御 / 管理システム
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- Voltage & current output module
- 重量モジュール
- ワイヤレス・モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO51.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2