TIDA-00500
コンデンサ・ベースのバックアップ電源、PLC モジュール用、リファレンス・デザイン
TIDA-00500
概要
TIDA-00500 は、停電が発生した後、短時間、負荷に電力を供給するためのリファレンス・デザインです。従来は、プログラマブル・ロジック・コントローラとともに、再充電型バッテリによる代替電源が使用されていました。このバッテリ電源の場合、複雑な充電トポロジー、充電時間、定期的なメンテナンス、大きな環境負担などの問題が発生します。停電が発生した後でも短時間、PLC を機能させる必要がある場合に、コンデンサ・ベースのバックアップの方が標準的なバッテリ・ベース・ソリューションに比べ電力密度が高いことから、簡潔で、より効果的なアプローチを提供します。
特長
- 最大 6 ジュール(J)のバックアップ・エネルギー
- 自動再試行によるインラッシュ電流からの保護
- コンデンサの充電時間は 0.5 秒未満
- より安価な BOM(部品表)コスト
- デザイン・ガイド(英語)に詳細な説明と性能テスト・データを掲載しています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHD7.PDF (74 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1