データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A4101
- 広い入力電圧範囲(7V~50V)
- 精度
- 公称値:1%
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたる精度:2.5%
- 低い静止電流: 25µA
- シャットダウン時の静止電流:4.1µA
- 最大出力電流: 50mA
- CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
- 可変出力電圧:約1.175V~48V
- セラミック・コンデンサで安定動作
- 入力容量:≥ 1µF
- 出力容量:≥ 4.7µF
- ドロップアウト電圧:290mV
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
- パッケージ:熱特性の優れたHVSSOP-8 PowerPAD™
- 動作温度範囲:-40°C~125°C
TPS7A4101は、熱的に強化されたパッケージ(HVSSOP-8)の利点を活かした超高耐圧リニア・レギュレータであり、最高50Vの連続DCまたは過渡入力電圧に耐えることができます。
TPS7A4101は、4.7µFより大きな任意の出力容量と1µFより大きな任意の入力容量を接続した場合、全温度および許容範囲にわたって安定に動作します。このように、本デバイスは小型パッケージ(HVSSOP-8)を採用しており、小さな出力コンデンサを使用できることから、最小限の基板面積で実装できます。さらにTPS7A4101は、低電流のシャットダウン・モードを有効にするための、標準CMOSロジック互換のイネーブル・ピン(EN)を備えています。
TPS7A4101は、フォルト条件中にシステムを保護するためのサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能を備えています。HVSSOP-8パッケージ品の動作温度範囲はTJ = -40°C~125°Cです。
さらにTPS7A4101は、テレコムおよび産業用アプリケーションの中間電圧レールから低電圧電源を生成するのに理想的です。このデバイスは適切にレギュレートされた電圧レールを供給できるだけでなく、非常に大きな高速の過渡電圧にも耐え、レギュレーションを維持できます。これらの機能を活かし、幅広いアプリケーション向けに、より簡単でコスト効率の優れた電気的サージ保護回路を実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A4101 入力電圧50V、50mA、超高電圧リニア・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 11月 8日 |
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01504 — HART® モデム搭載、高精度、ループ電源使用 4 ~ 20mA フィールド・トランスミッタのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、HART® モデム搭載、ループ電源向け、高精度のフィールド(センサ)トランスミッタを実現します。このリファレンス・デザインは、スマート・フィールド・トランスミッタの設計のために、4mA ~ 20mA 電流トランスミッタ、HART モデム、マイコン、パワー・コンディショニング・ブロックで構成された部分的ディスクリート方式のソリューションを採用しています。このリファレンス・デザインは、HART FSK Physical Layer Specification(物理層仕様)に準拠しており、FieldComm Group™ に登録済みです。
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン
この LED ライティング制御リファレンス・デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン・ビジョン・システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング・アプリケーションにも最適です。LED 電流とタイミングをプログラムし、LED (...)
リファレンス・デザイン
PMP40871 — 48V 出力、低ノイズ・ファンタム電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインは、TPS61391 と TPS7A4101 を使用するファンタム電源アプリケーション向けの 48V 出力低ノイズ電源を実現します。TPS61391 は、700kHz の PWM 昇圧コンバータであり、3.3V または 5V の入力を 48.5V に変換します。TPS7A4101 は 50V 入力に耐える、電圧降下が 0.29V の LDO (低ドロップアウト) であり、48.5V 入力を 48V に降下出力すると同時に、出力リップルを最小化します。このデザインは、5V 入力時に、48V、20mA の出力電力をサポートします。出力リップルは約 8.4mV (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00737 — コンデンサ・バンク制御、および、HMI サブシステム、リファレンス・デザイン、自動力率コントローラ用
このリファレンス・デザインは、MV/LV (中電圧と低電圧) の配電に使用する自動力率コントローラ (PFC) のさまざまな機能ブロックの動作を提示します。TI の製品ラインアップを構成する豊富な製品群を使用して、以下の機能を実現します。電圧、電流、電力、力率に関する高精度の測定と計算。4 桁の 7 セグメント・ディスプレイ (表示器) を使用した、測定済みパラメータの表示。複数の LED を使用したアラームとステータスの表示。コンデンサ・バンクの切り替えを目的として、接触器またはサイリスタを駆動するための出力の切り替え。ローカル温度とリモート温度の監視。
リファレンス・デザイン
TIDA-00550 — PLC 向けデュアル・チャネル間絶縁型ユニバーサル・アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00550 は、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) に適した、デュアル構成のチャネル相互間絶縁型ユニバーサル・アナログ入力モジュールのリファレンス・デザインであり、高精度とフレキシビリティを両立しています。このリファレンス・デザインをセンサ・トランスミッタと組み合わせると、標準的な入力電圧と電流、さらに熱電対、RTD、4 ~ 20mA ループを測定できます。使用する入力端子はわずか 4 個で、最小面積、高い多様性、高性能が求められるアプリケーションに最適です。
リファレンス・デザイン
TIDA-00500 — コンデンサ・ベースのバックアップ電源、PLC モジュール用、リファレンス・デザイン
TIDA-00500 は、停電が発生した後、短時間、負荷に電力を供給するためのリファレンス・デザインです。従来は、プログラマブル・ロジック・コントローラとともに、再充電型バッテリによる代替電源が使用されていました。このバッテリ電源の場合、複雑な充電トポロジー、充電時間、定期的なメンテナンス、大きな環境負担などの問題が発生します。停電が発生した後でも短時間、PLC を機能させる必要がある場合に、コンデンサ・ベースのバックアップの方が標準的なバッテリ・ベース・ソリューションに比べ電力密度が高いことから、簡潔で、より効果的なアプローチを提供します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00215 — リファレンス・デザイン、誘導式感知を使用する距離および重量測定用
建物のオートメーションや重量計のアプリケーション向けに距離の計測を重量の計測へと変換するインダクティブ・センシングのリファレンス・デザインを使った、距離と重量の計測機能を提供します。機械的なシステムでは、高い精密度(繰り返し精度)と高い確度(小さな誤差)の距離計測が必要となることがあります。例えば、特性の明確なスプリングを使って、距離計測を重量計測に変換するアプリケーションがあります。このリファレンス・デザインは、磁石その他の高価なセンサ材料を使わずに、最終製品システム向けの重量と距離の計測機能を実現します。
リファレンス・デザイン
TIPD135 — 10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション
この precision 検証済み設計は、10uA ~ 100mA の負荷電流を正確に検出可能な、分割電源の上限側 4 ディケード電流センシング・ソリューションの原理、部品セレクション、シミュレーション、包括的な PCB 回路図とレイアウト、部品表、および実測性能を提供します。対応するリニア出力は 10mV ~ 4.9V であり、一般的な 5V ADC による測定が可能です。この設計では、ピン・プログラマブル・ゲインと広い同相電圧範囲に対応した計測アンプである PGA281 が利用され、従来のオペアンプよりも正確で多用途のソリューションが実現します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。