TIDA-01504
HART® モデム搭載、高精度、ループ電源使用 4 ~ 20mA フィールド・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-01504
概要
このリファレンス・デザインは、HART® モデム搭載、ループ電源向け、高精度のフィールド(センサ)トランスミッタを実現します。このリファレンス・デザインは、スマート・フィールド・トランスミッタの設計のために、4mA ~ 20mA 電流トランスミッタ、HART モデム、マイコン、パワー・コンディショニング・ブロックで構成された部分的ディスクリート方式のソリューションを採用しています。このリファレンス・デザインは、HART FSK Physical Layer Specification(物理層仕様)に準拠しており、FieldComm Group™ に登録済みです。
特長
- DAC8740H HART モデムとオンボードのパワー・コンディショニング・ブロック搭載、ループ電源、4mA ~ 20mA 電流トランスミッタ
- 室温で、0.1% FSR 未満の総合未調整誤差
- 逆極性保護機能搭載の外部保護回路
- HART FSK Physical Layer Specification(物理層仕様)に準拠し、登録済みの HART デバイス
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUX7.PDF (200 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4