TIPD135

10 uA-100 mA、0.05% エラー、ハイサイド電流検出ソリューション

概要

この precision 検証済み設計は、10uA ~ 100mA の負荷電流を正確に検出可能な、分割電源の上限側 4 ディケード電流センシング・ソリューションの原理、部品セレクション、シミュレーション、包括的な PCB 回路図とレイアウト、部品表、および実測性能を提供します。対応するリニア出力は 10mV ~ 4.9V であり、一般的な 5V ADC による測定が可能です。この設計では、ピン・プログラマブル・ゲインと広い同相電圧範囲に対応した計測アンプである PGA281 が利用され、従来のオペアンプよりも正確で多用途のソリューションが実現します。

特長
  • 上限側、4 ディケード、双方向、電流センシング、検証済みソリューション
  • 10uA ~ 100mA の電流検出機能(0.05% 未満の誤差)
  • 最大 ±12.5V の同相入力範囲をサポート
  • 一般的な 5V ADC による測定が可能な 10mV ~ 4.9V の出力
  • 4 ディケード電流測定を実現する、PGA281 ピン・プログラマブル・ゲイン計測アンプの利用

This Verified Design Includes:

  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC030.ZIP (3467 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR143.PDF (144 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR144.PDF (188 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC001.ZIP (680 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)

PGA281ゼロドリフト、高電圧、プログラマブル・ゲイン・アンプ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide 2013年 10月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ