PMP40871
48V 出力、低ノイズ・ファンタム電源のリファレンス・デザイン
PMP40871
概要
このリファレンス デザインは、TPS61391 と TPS7A4101 を使用するファンタム電源アプリケーション向けの 48V 出力低ノイズ電源を実現します。TPS61391 は、700kHz の PWM 昇圧コンバータであり、3.3V または 5V の入力を 48.5V に変換します。TPS7A4101 は 50V 入力に耐える、電圧降下が 0.29V の LDO (低ドロップアウト) であり、48.5V 入力を 48V に降下出力すると同時に、出力リップルを最小化します。このデザインは、5V 入力時に、48V、20mA の出力電力をサポートします。出力リップルは約 8.4mV であり、ファンタム電源アプリケーションにとっては低い値です。
特長
- 3.3V ~ 5V を 48V 出力に変換
- ファンタム電源アプリケーションに適した小さい出力リップル
出力電圧オプション | PMP40871.1 | PMP40871.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.3 | 48.3 |
Vin (Max) (V) | 5 | 48.5 |
Vout (Nom) (V) | 48.5 | 48 |
Iout (Max) (A) | .02 | .02 |
Output Power (W) | .97 | .96 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT235.PDF (1749 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM871.PDF (167 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1