TPS61391
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:85V (最大値)
- スイッチング FET の R(DS)on:0.9Ω
- スイッチ電流制限:1000mA
- 応答時間 0.5µs の高光出力保護
- スイッチング周波数: 700kHz
- 静止電流:VIN から 110µA、VOUT から 340µA、AVCC から 140µA
- ソフト・スタート時間:4.8ms
- パッケージ:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
TPS61391 は、2.5V~5.5V の入力に対応する 85V スイッチ FET を内蔵した 700kHz パルス幅変調 (PWM) 昇圧コンバータです。スイッチング・ピーク電流は最大 1000mA です。TPS61391 は高精度電流ミラーを内蔵しており、2 種類のゲイン (1:5 または 4:5) を選択できます。
また、TPS61391 は、APD の電力経路と直列に FET を追加することで、応答時間 0.5 µs (標準値) の高光出力保護機能も実現できます。この保護機能は、高光出力が解除されると自動的に復帰します。
TPS61391 は、底面に露出パッドを備えた 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61391EVM-058 — TPS61391 85-V Boost Converter Evaluation Module
TPS61391 は、電流ミラーとサンプル / ホールド回路が統合された昇圧コンバータです。光レシーバのアバランシェ・フォトダイオード (APD) をバイアスおよび監視するために設計されています。TPS61391 は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲から最大 85V の出力をサポートします。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40871 — 48V 出力、低ノイズ・ファンタム電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインは、TPS61391 と TPS7A4101 を使用するファンタム電源アプリケーション向けの 48V 出力低ノイズ電源を実現します。TPS61391 は、700kHz の PWM 昇圧コンバータであり、3.3V または 5V の入力を 48.5V に変換します。TPS7A4101 は 50V 入力に耐える、電圧降下が 0.29V の LDO (低ドロップアウト) であり、48.5V 入力を 48V に降下出力すると同時に、出力リップルを最小化します。このデザインは、5V 入力時に、48V、20mA の出力電力をサポートします。出力リップルは約 8.4mV (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点