TPS61391EVM-058

TPS61391 85-V Boost Converter Evaluation Module

TPS61391EVM-058

購入

概要

TPS61391 は、電流ミラーとサンプル / ホールド回路が統合された昇圧コンバータです。光レシーバのアバランシェ・フォトダイオード (APD) をバイアスおよび監視するために設計されています。TPS61391 は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲から最大 85V の出力をサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:85V (最大値)
  • 応答時間 0.5μs での高光出力保護
  • スイッチング周波数: 700kHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61391 電流ミラー機能搭載、85VOUT 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61391EVM-058 — TPS61391 向け 85V 昇圧コンバータ評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61391EVM-058 Evaluation Module 2019年 11月 14日
証明書 TPS61391EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ