TPS61390

アクティブ

電流ミラーとサンプル / ホールド機能搭載、85VOUT 昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Flyback, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Enable, Nonsynchronous, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 84 Iq (typ) (µA) 500 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Flyback, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Enable, Nonsynchronous, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 84 Iq (typ) (µA) 500 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 1
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:85V (最大値)
  • スイッチング FET の R(DS)on:0.9Ω
  • スイッチ電流制限:1000mA
  • 最小 400ns のサンプル・ウィンドウ
  • 応答時間 0.5µs の高光出力保護
  • スイッチング周波数: 700kHz
  • 静止電流:VIN から 110µA、VOUT から 340µA、AVCC から 140µA
  • ソフト・スタート時間:4.8ms
  • パッケージ:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:85V (最大値)
  • スイッチング FET の R(DS)on:0.9Ω
  • スイッチ電流制限:1000mA
  • 最小 400ns のサンプル・ウィンドウ
  • 応答時間 0.5µs の高光出力保護
  • スイッチング周波数: 700kHz
  • 静止電流:VIN から 110µA、VOUT から 340µA、AVCC から 140µA
  • ソフト・スタート時間:4.8ms
  • パッケージ:3mm × 3mm × 0.75mm QFN

TPS61390 は、2.5V~5.5V の入力に対応する 85V スイッチ FET を内蔵した 700kHz パルス幅変調 (PWM) 昇圧コンバータです。スイッチング・ピーク電流は最大 1000mA です。TPS61390 は高精度電流ミラーを内蔵しており、2 種類のゲイン (1:5 または 4:5) を選択できます。

さらに TPS61390 は、バースト・モードの光レシーバー・アプリケーション用のサンプル・アンド・ホールド回路を内蔵しており、APD を流れる電流を捕捉しその電流を外部の ADC に渡します。このデバイスは、強い光密度と弱い光密度の間で遷移する際に、高速の応答時間を実現しています。また、TPS61390 は、APD の電力経路と直列に FET を追加することで、応答時間 0.5 µs (標準値) の高光出力保護機能も実現できます。この保護機能は、高光出力が解除されると自動的に復帰します。

TPS61390 は、底面に露出パッドを備えた 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。

TPS61390 は、2.5V~5.5V の入力に対応する 85V スイッチ FET を内蔵した 700kHz パルス幅変調 (PWM) 昇圧コンバータです。スイッチング・ピーク電流は最大 1000mA です。TPS61390 は高精度電流ミラーを内蔵しており、2 種類のゲイン (1:5 または 4:5) を選択できます。

さらに TPS61390 は、バースト・モードの光レシーバー・アプリケーション用のサンプル・アンド・ホールド回路を内蔵しており、APD を流れる電流を捕捉しその電流を外部の ADC に渡します。このデバイスは、強い光密度と弱い光密度の間で遷移する際に、高速の応答時間を実現しています。また、TPS61390 は、APD の電力経路と直列に FET を追加することで、応答時間 0.5 µs (標準値) の高光出力保護機能も実現できます。この保護機能は、高光出力が解除されると自動的に復帰します。

TPS61390 は、底面に露出パッドを備えた 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61390 電流ミラーとサンプル/ホールド機能を搭載した 85VOUT の昇圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 11日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
証明書 TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 20日
アプリケーション・ノート How to Sample the Small APD Current Precisely With TPS61390 Boost Converter 2019年 12月 20日
アプリケーション・ノート TPS61390 Boost Converter With Low APD Bias Voltage Ripple 2019年 12月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61390EVM-020 Evaluation Module 2018年 4月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61390EVM-020 — TPS61390 向け昇圧コンバータ評価モジュール

The TPS61390 is a step-up converter with the current mirror and sample / hold circuitry being integrated, which is designed for biasing and monitoring the avalanche photodiodes (APD) in the optical receivers. The TPS61390 supports up to 85-V output from an input ranging from 2.5 V to 5.5 V. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61390 UNENCRYPTED PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD43.ZIP (82 KB) - PSpice Model
設計ツール

SLVC800 TPS61390 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61390 電流ミラーとサンプル / ホールド機能搭載、85VOUT 昇圧コンバータ TPS61391 電流ミラー機能搭載、85VOUT 昇圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ