TPS798-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 幅広い入力電圧範囲:3V~50V
- 低い静止電流:40µA (標準値)
- Low ドロップアウト電圧:300mV (標準値)
- 出力電流:50mA
- 入力保護ダイオード不要
- 調整可能な出力:1.275V~28V
- シャットダウン時の静止電流:1µA
- 1µF 出力コンデンサで安定
- アルミニウム、タンタル、セラミックのコンデンサで安定動作
- 逆極性入力バッテリ保護
- 逆出力電流フロー保護
- 熱制限
- 8 ピン HVSSOP PowerPAD デバイス パッケージで供給されます。
TPS798-Q1 は、50V 高電圧マイクロパワー、低ドロップアウト (LDO) のリニア レギュレータ シリーズに属する最初のデバイスです。このデバイスは、わずか 300mV のドロップアウト電圧で 50mA の出力電流を供給することができます。低静止電流、高電圧 (50V) アプリケーション向けに設計された TPS798-Q1 は、40µA で動作し、シャットダウン時の静止電流は 1µA なので、バッテリー駆動または高電圧システムに最適です。ドロップアウト時の静止電流もよく制御されます。
TPS798-Q1 のその他の特長として、等価直列抵抗 (ESR) が小さいセラミック出力コンデンサで動作できることが挙げられます。このデバイスは、出力に 1µF を接続するだけで安定動作します。一方、従来のほとんどのデバイスでは、安定させるために 10µF~100µF のタンタル コンデンサが必要です。他のレギュレータのように ESR を追加しなくても、小さなセラミック コンデンサを使用できます。内部保護回路として逆入力バッテリ保護、逆出力電流保護、電流制限、過熱制限機能を備えており、各種フォルト条件でデバイスを保護できます。
このデバイスは、5V 固定出力電圧品 (TPS79850) と、1.275V リファレンス電圧を使った可変出力電圧品 (TPS79801) として提供しています。TPS798-Q1 レギュレータは、放熱性能を高めるための露出パッドを備えた 8 ピン HVSSOP PowerPAD (DGN) パッケージで供給されます。
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS798-Q1 車載用、50mA、3V~50V、マイクロパワー、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-010261 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。