TIDEP-01002

Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル・クラスタのリファレンス・デザイン

TIDEP-01002

設計ファイル

概要

Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル・クラスタ車載用リファレンス・デザインは、再構成可能なデジタル・クラスタ・システム向けにコスト最適化されたデザインです。  このリファレンス・デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル・クラスタ・ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet 接続などの目的で、シングル・ゾーン・オーディオもサポートしています。最終製品の要件に基づいて、付加的な機能を追加することもできます。たとえば、リアビュー・カメラやドライバー・モニタを統合するためのカメラ入力が使用可能であるほか、2 番目のディスプレイ出力を使用してヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)を駆動することもできます。  システムのパワー・マネージメントは、再構成可能なデジタル・クラスタの使用事例で全体のシステム BOM(部品表)を最小化する目的で最適化されています。  このデザインがターゲットにしているアプリケーションは、再構成可能なデジタル・クラスタ、アクティブ・グラフィックスを搭載したハイブリッド・クラスタ、ヘッド・アップ・ディスプレイ、ドライバーの識別と監視などです。

特長
  • Jacinto 6 Entry(DRA71x)アプリケーション・プロセッサは、解像度 1920x720 のクラスタ・ディスプレイで、クラスタ・グラフィックスを 60fps でレンダリングおよび駆動
  • システム BOM(部品表)を最小化する 6 層 PCB の設計
  • TCAN1043 CAN トランシーバを使用した、CAN からのウェークアップ
  • リアビュー・カメラまたはドライバー・モニタ・カメラを統合するための CSI-2 カメラ入力
  • LM87523 や LM5141 など、TI 最適化されたパワー・マネージメント・ソリューション
  • DSC90C189 シリアライザを採用し、OpenLDI クラスタ・ディスプレイをサポート

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU673.PDF (12377 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYM0.PDF (466 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYM1.PDF (67 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYM2.PDF (187 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYM4.ZIP (3050 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF77.ZIP (1175 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYM3.PDF (659 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

DRA718グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90C189-Q1低消費電力、1.8V、デュアル・ピクセル FPD-Link(LVDS)シリアライザ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811R-Q1低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TAS2505オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87523-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 1 相 + 1 相、3 出力降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1043-Q1車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド コスト最適化車載デジタル・クラスタのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 1月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ