ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90C189-Q1

アクティブ

低消費電力、1.8V、デュアル・ピクセル FPD-Link(LVDS)シリアライザ

製品詳細

Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility LVCMOS Output compatibility LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction LVDS Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 115
Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility LVCMOS Output compatibility LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction LVDS Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 115
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 次の仕様で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:±8kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:±750V
  • 185MHz において標準消費電力 150mW (SIDO モード)
  • QXGA および WQXGA クラスのディスプレイを駆動
  • 2 つの動作モード:
    • シングル・ピクセル・イン、シングル・ピクセル・アウト (SISO):最大 105MHz
    • シングル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト (SIDO):最大 185MHz
  • 24 ビット RGB をサポート
  • 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2C の LVDS 構成をサポート
  • FPD-Link デバイスと互換
  • 単一の 1.8V 電源で動作
  • 1.8V LVCMOS と直接接続
  • スリープ・モードでの消費電力 10mW 未満
  • 拡散スペクトラム・クロック互換
  • 小型の 9mm x 9mm x 0.9mm、64 ピンの VQFN パッケージ
  • 次の仕様で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:±8kV
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:±750V
  • 185MHz において標準消費電力 150mW (SIDO モード)
  • QXGA および WQXGA クラスのディスプレイを駆動
  • 2 つの動作モード:
    • シングル・ピクセル・イン、シングル・ピクセル・アウト (SISO):最大 105MHz
    • シングル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト (SIDO):最大 185MHz
  • 24 ビット RGB をサポート
  • 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2C の LVDS 構成をサポート
  • FPD-Link デバイスと互換
  • 単一の 1.8V 電源で動作
  • 1.8V LVCMOS と直接接続
  • スリープ・モードでの消費電力 10mW 未満
  • 拡散スペクトラム・クロック互換
  • 小型の 9mm x 9mm x 0.9mm、64 ピンの VQFN パッケージ

DS90C189-Q1 は、 車載アプリケーション用の低消費電力 ブリッジで、ホスト GPU とディスプレイ間の RGB インターフェイスのサイズを低減できます。

DS90C189-Q1 ブリッジは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で 60Hz、QXGA (2048x1536) までの解像度の シングル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは、最大 24 ビット (24 ビット・カラーの シングル・ピクセル) の 1.8V LVCMOS データを、2 チャネルの 4 データ + クロック (4D+C)、縮小幅インターフェイスの LVDS 互換データ・ストリームに変換します。

DS90C189-Q1 は、 2 モードの動作をサポートしています。

  • シングル・ピクセル・イン / シングル・ピクセル・アウト・モードでは、60Hz で SXGA+ (1400x1050) までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは 1 バンクの 24 ビット RGB データを、1 チャネルの 4D+C LVDS データ・ストリームに変換します。
  • シングル・ピクセル・イン / デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60Hz で WUXGA+ (1920x1440) までのディスプレイを駆動できます。この構成で、デバイスはシングルからデュアルへのピクセル変換を行い、1 バンクの 24 ビット RGB データを、2 チャネルでピクセル・クロック速度が半分の 4D+C LVDS ストリームに変換します。

すべてのモードについて、デバイスは 24bpp カラーをサポートします。

DS90C189-Q1 は、小型の 64 ピン QFN パッケージで供給され、単一の 1.8V 電源で動作し、消費電力は最小限です。

DS90C189-Q1 は、 車載アプリケーション用の低消費電力 ブリッジで、ホスト GPU とディスプレイ間の RGB インターフェイスのサイズを低減できます。

DS90C189-Q1 ブリッジは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で 60Hz、QXGA (2048x1536) までの解像度の シングル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは、最大 24 ビット (24 ビット・カラーの シングル・ピクセル) の 1.8V LVCMOS データを、2 チャネルの 4 データ + クロック (4D+C)、縮小幅インターフェイスの LVDS 互換データ・ストリームに変換します。

DS90C189-Q1 は、 2 モードの動作をサポートしています。

  • シングル・ピクセル・イン / シングル・ピクセル・アウト・モードでは、60Hz で SXGA+ (1400x1050) までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは 1 バンクの 24 ビット RGB データを、1 チャネルの 4D+C LVDS データ・ストリームに変換します。
  • シングル・ピクセル・イン / デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60Hz で WUXGA+ (1920x1440) までのディスプレイを駆動できます。この構成で、デバイスはシングルからデュアルへのピクセル変換を行い、1 バンクの 24 ビット RGB データを、2 チャネルでピクセル・クロック速度が半分の 4D+C LVDS ストリームに変換します。

すべてのモードについて、デバイスは 24bpp カラーをサポートします。

DS90C189-Q1 は、小型の 64 ピン QFN パッケージで供給され、単一の 1.8V 電源で動作し、消費電力は最小限です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90C189-Q1 低消費電力、1.8V の RGB-to-Open LDI (LVDS) ブリッジ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
技術記事 Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut PDF | HTML 2018年 9月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) DS90C189-Q1EVM User's Guide 2018年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS90C189-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM219A.ZIP (74 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01002 — Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル・クラスタのリファレンス・デザイン

Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル・クラスタ車載用リファレンス・デザインは、再構成可能なデジタル・クラスタ・システム向けにコスト最適化されたデザインです。  このリファレンス・デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル・クラスタ・ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ