1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ40Z50-R2 アクティブ Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ SHA-1 authentication, TURBO mode 2.0, black box recorder, adaptive charging

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, Single Cell Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features CEDV algorithm, Cell balancing, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, Single Cell Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features CEDV algorithm, Cell balancing, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing Internal Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • NチャネルFETドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • 診断用の寿命データ・モニタと、障害解析用のブラック・ボックス・レコーダ
  • プログラミング可能な各種の保護機能: 電圧、電流、温度
  • JEITA充電アルゴリズムによりスマート充電をサポート
  • 2つの独立したADCを持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流および電圧の同時サンプリング
    • 入力オフセット誤差1µV未満(標準値)の高精度クーロン・カウンタ
  • バッテリ・トリップ・ポイント(BTP)機能のサポートによる Windows®統合
  • 充電状態およびバッテリ状態の表示用LEDディスプレイ
  • 100kHz SMBus v1.1通信インターフェイスによるプログラミングとデータ・アクセス、400kHzモードにも対応
  • SHA-1認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 小型の32ピンVQFNパッケージ(RSM)
  • NチャネルFETドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • 診断用の寿命データ・モニタと、障害解析用のブラック・ボックス・レコーダ
  • プログラミング可能な各種の保護機能: 電圧、電流、温度
  • JEITA充電アルゴリズムによりスマート充電をサポート
  • 2つの独立したADCを持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流および電圧の同時サンプリング
    • 入力オフセット誤差1µV未満(標準値)の高精度クーロン・カウンタ
  • バッテリ・トリップ・ポイント(BTP)機能のサポートによる Windows®統合
  • 充電状態およびバッテリ状態の表示用LEDディスプレイ
  • 100kHz SMBus v1.1通信インターフェイスによるプログラミングとデータ・アクセス、400kHzモードにも対応
  • SHA-1認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 小型の32ピンVQFNパッケージ(RSM)

補償付き放電終止電圧(CEDV)技術を採用したテキサス・インスツルメンツのbq4050デバイスは、高度に統合された高精度の1シリーズ~4シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。

bq4050デバイスは、フラッシュをプログラム可能なカスタムのRISC (Reduced Instruction Set CPU)を搭載し、安全保護機能や、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・パック用の認証機能を備えた、完全に統合されたパック・ベースのソリューションです。

bq4050バッテリ残量計はSMBus準拠のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速のTI bqBMPプロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、NチャネルFETドライブ、SHA-1認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

補償付き放電終止電圧(CEDV)技術を採用したテキサス・インスツルメンツのbq4050デバイスは、高度に統合された高精度の1シリーズ~4シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。

bq4050デバイスは、フラッシュをプログラム可能なカスタムのRISC (Reduced Instruction Set CPU)を搭載し、安全保護機能や、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・パック用の認証機能を備えた、完全に統合されたパック・ベースのソリューションです。

bq4050バッテリ残量計はSMBus準拠のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速のTI bqBMPプロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、NチャネルFETドライブ、SHA-1認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq4050 CEDVバッテリ残量計および保護ソリューション1シリーズ~4シリーズ・セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 2日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ4050 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 26日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
ユーザー・ガイド Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 2018年 1月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq4050EVM-561 Evaluation Module User’s Guide 2016年 3月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ4050EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャの評価モジュール

BQ4050EVM is a complete system useful for evaluating the functionality of the bq4050 fuel gauge using the CEDV gauging algorithm. As described on the BQ4050 product folder, this gauge is appropriate for applications powered by multi-cell battery systems. The EVM includes one bq4050 circuit module, (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQPRODUCTION — 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール

bqProduction ソフトウェアは、TI のバッテリ管理製品を採用しているプリント基板の構成、キャリブレーション、製造、追跡に関するプロセスを支援する、信頼性の高い各種ツールで構成された包括的なスイートです。この中にある機能を使用すると、ゴールド・イメージを書き込み、その後に各キャリブレーションを実施して、目標とするレベルの精度を達成した後、一意のシリアル番号を書き込み、ロットのコードを編成し、最後にキャリブレーション・パラメータの限界を検証して、原材料のばらつきに起因する不整合を排除することができます。bqProduction は 3 (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S (直列接続)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

GPCCEDV — CEDV 残量計向けの残量計パラメータ・カリキュレータ

Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ・カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ・プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールは、広い温度範囲で残量計 IC 精度を向上します。

バッテリ・パックは、TI の CEDV (補償付き放電終止電圧) アルゴリズムをベースとする残量計を使用する必要があります。このツールは 3 組のログ・ファイルを受け入れます。TI の (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 bq34110 低放電アプリケーション向けマルチケミストリ CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 bq35100 サポート終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール BQ4050EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャの評価モジュール BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQ-HI-PRODUCTION 生産アプリケーション ソフトウェア、多セル数バッテリ残量計用 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW bq 評価ソフトウェア(bqEVSW)v0.0.92、bq30z554-R1 用 BQPRODUCTION 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール BQPRODUCTION-SINGLECELL シングルセル バッテリ残量計向け量産ソフトウェア BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY ソフトウェア BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY ソフトウェア BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 残量計ファミリ向けファームウェア BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 残量計ファミリ向けファームウェア BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW ソフトウェア BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 残量計ファミリ向けファームウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
BQKEYPACKAGER バッテリ残量計向けパッケージ・キー・ソフトウェア BQKEYPROGRAMMER バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア
ファームウェア
BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware
ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ・マネージメント・ソリューションのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、2S1P のバッテリ・マネージメント・ソリューション(BMS)であり、非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)のプロジェクトや設計向けです。非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)の製品向けの新規設計で、残量計、保護、バランシング、充電の各機能を迅速に追加する用途や、このリファレンス・デザインを使用して既存の設計に高度な機能を追加する用途に適しています。この設計を採用すると、高度なバッテリ・マネージメント機能を迅速かつ簡単に導入し、テストすることができます。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ