BQ27Z561-R2

アクティブ

1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YPH) 12 2.8896 mm² 2.064 x 1.4
  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポート
  • バッテリの健全性状態 (SOH) に関する拡張アルゴリズムを通じて、パック側の残量測定をサポート
  • OCV (開路電圧) の予測値に基づく Fast QMax 更新オプション
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 強化充電
    • RSOC 充電補償オプション
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 低電圧 (2V) での動作
  • 広範な電流範囲のアプリケーションに対応 (1mA から 5A 超まで)
  • アクティブ HIGH または LOW のパルスまたはレベル割り込みピン
  • バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • スリープ・モード (標準値):11µA 未満
    • ディープ・スリープ・モード (標準値):9µA 未満
    • ハイバネーション・モード (標準値):3µA 未満
    • オフ・モード (標準値):1.9µA 未満
  • 内部および外部の温度検出機能
  • 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
  • HDQ One-Wire によるホストとの通信
  • 小型の 12 ピン DSBGA パッケージ (YPH)
  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポート
  • バッテリの健全性状態 (SOH) に関する拡張アルゴリズムを通じて、パック側の残量測定をサポート
  • OCV (開路電圧) の予測値に基づく Fast QMax 更新オプション
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 強化充電
    • RSOC 充電補償オプション
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 低電圧 (2V) での動作
  • 広範な電流範囲のアプリケーションに対応 (1mA から 5A 超まで)
  • アクティブ HIGH または LOW のパルスまたはレベル割り込みピン
  • バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • スリープ・モード (標準値):11µA 未満
    • ディープ・スリープ・モード (標準値):9µA 未満
    • ハイバネーション・モード (標準値):3µA 未満
    • オフ・モード (標準値):1.9µA 未満
  • 内部および外部の温度検出機能
  • 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
  • HDQ One-Wire によるホストとの通信
  • 小型の 12 ピン DSBGA パッケージ (YPH)

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z561-R2 Impedance Track™ 残量計ソリューションは高度に統合された、正確な 1 シリーズ・セルの残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタム RISC (Reduced Instruction-Set CPU) と、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用の SHA-256 認証機能が搭載されています。1 シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z561-R2 残量計は、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。

テキサス・インスツルメンツの BQ27Z561-R2 Impedance Track™ 残量計ソリューションは高度に統合された、正確な 1 シリーズ・セルの残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタム RISC (Reduced Instruction-Set CPU) と、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用の SHA-256 認証機能が搭載されています。1 シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z561-R2 残量計は、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ27Z561 アクティブ 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561 is the previous firmware release
BQ27Z561-R1 アクティブ 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R1 is the previous firmware release

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ27Z561-R2 and BQ27Z558 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 3日
アプリケーション・ノート BQ27Z561-R1 to BQ27Z561-R2 Change List 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート Achieving The Successful Learning Cycle 2018年 6月 19日
アプリケーション・ノート Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート Gauge Communication 2017年 1月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板

この評価基板 (EVM) は、BQ27Z561 バッテリ管理システム向けの包括的な評価システムです。この評価基板は、BQ27Z561 IC と、1 個の直列リチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックの容量や他のパラメータに関する監視と予測を行うために必要なすべてのコンポーネントを搭載しています。この評価基板 (EVM) には、Windows ベースの PC ソフトウェアや Battery Management Studio (bqStudio) へのリンクも付属しています。開発ユーザーが実行できるのは、I2C 通信プロトコルと bqStudio ソフトウェア GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 bq34110 低放電アプリケーション向けマルチケミストリ CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 bq35100 サポート終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール BQ4050EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャの評価モジュール BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQ-HI-PRODUCTION 生産アプリケーション ソフトウェア、多セル数バッテリ残量計用 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW bq 評価ソフトウェア(bqEVSW)v0.0.92、bq30z554-R1 用 BQPRODUCTION 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール BQPRODUCTION-SINGLECELL シングルセル バッテリ残量計向け量産ソフトウェア BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY ソフトウェア BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY ソフトウェア BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 残量計ファミリ向けファームウェア BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 残量計ファミリ向けファームウェア BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW ソフトウェア BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 残量計ファミリ向けファームウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
BQKEYPACKAGER バッテリ残量計向けパッケージ・キー・ソフトウェア BQKEYPROGRAMMER バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア
ファームウェア
BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware
ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI's battery battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
ハードウェア開発
評価ボード
BQ27320EVM-766 bq27320 LDO 内蔵、システム側バッテリ残量計の評価モジュール BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs
ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQKEYPROGRAMMER — バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア

TI のいくつかのバッテリ残量計製品は、バッテリ・パックの偽造防止保護対策として認証をサポートしています。バッテリ認証方式として SHA と ECC のどれを選択するかは、開発ユーザーが決定できます。bqKeyPackager を使用して鍵をパッケージ化し、bqKeyProgrammer を使用して、選択した残量計に鍵をプログラム (書き込み) します。これら 2 つのスタンドアロン・ツールの目的は、OEM (バッテリ・パックの製造元) が認証鍵をファイル内で暗号化し、パッケージ・メーカーに送信できるようにすることです。次いで、パッケージ・メーカーはこのファイルを (...)
サポート・ソフトウェア

BQ27Z561-R2-DEVICE-FW BQ27Z561 Firmware

The BQ27Z561-R2-DEVICE-FW is a firmware (FW) release that can be flashed onto any existing hardware such as the BQ27Z561 or BQ27Z561-R1 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQPRODUCTION-SINGLECELL シングルセル バッテリ残量計向け量産ソフトウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPH) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ