BQ40Z60EVM-578

2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール

BQ40Z60EVM-578

購入

概要

BQ40z60EVM is a complete system useful for evaluating the functionality of the bq40z60 fuel gauge and charger. As described on the BQ40z60 product folder, this gauge is appropriate for applications powered by multi-cell battery systems. The EVM includes one bq40z60 circuit module and external components to evaluate the battery charger, LED display and communications to the host. The EVM provides jumpers to configure the charger and gauge for 2 Series, 3 Series, and 4 Series cell configurations.

特長
  • Populated circuit module for quick setup
  • Software allows data logging for system analysis
  • Complete evaluation system for the bq40z60 battery management/charger IC
バッテリ残量計
BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ40Z60EVM-578 — 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 15 9 2023

SDK, API, and Programmer installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション、1 直列用 BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン・バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 bq34110 低放電アプリケーション向けマルチケミストリ CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 bq35100 サポート終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール BQ4050EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャの評価モジュール BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

ドキュメント

Quick Tips text document for Command line programmers

リリース情報

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

最新情報

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-PRODUCTION-SW — Production software for 4th generation multicell battery fuel (gas) gauges

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQ-PRODUCTION-SW Production software for 4th generation multicell battery fuel (gas) gauges

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.16
リリース日: 09 12 2022

bqProduction download for bq40z5x family of products

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール

リリース情報

Overview

bqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing unique serial numbers, pack lot codes and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. In addition, bqProduction supports upto 12 parallel stations from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. Requires MKST-3P-ALT-EV2300 and advanced bqMTester hardware.

Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

Requires: MKST-3P-ALT-EV2300, Advanced bqMTester hardware and a 3.3V LDO

Features

  • Support for the MKST-3P-ALT-EV2300
  • Works with Advanced bqMTester hardware
  • Control multiple stations from a single graphical user interface
  • Run up to 12 stations in parallel from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique Serial number assignment/programming
  • Date of manufacture programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies
  • Supports bq40zxx family of devices, such as bq40z60 and bq40z50-r1

最新情報

  • Support for bq40z50 family of products
  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ40Z60EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq40z60EVM SBS 1.1 Impedance Track Technology Enabled Battery Management Sol. 2014年 11月 24日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ