BQ25792

アクティブ

デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RQM) 29 16 mm² 4 x 4
  • あらゆる USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
    • 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 5A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
    • USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス ・マネージメント機能
  • バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
    • 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
    • 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
  • 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 21µA (バッテリのみの動作)
    • 600nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
  • 高い精度
    • 2S~4S バッテリで +0.65%~-0.85% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 29 ピン、4mm × 4mm QFN
  • あらゆる USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
    • 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 5A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
    • USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス ・マネージメント機能
  • バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
    • 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
    • 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
  • 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 21µA (バッテリのみの動作)
    • 600nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
  • 高い精度
    • 2S~4S バッテリで +0.65%~-0.85% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 29 ピン、4mm × 4mm QFN

BQ25792 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4)、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET (QBAT)、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用してシステム電圧を バッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 BQ25792 は、USB Type-C™ および USB 電力供給 (USB-PD) アプリケーション向けに入出力 (OTG) 電圧範囲全体をサポートしています。

BQ25792 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4)、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET (QBAT)、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用してシステム電圧を バッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 BQ25792 は、USB Type-C™ および USB 電力供給 (USB-PD) アプリケーション向けに入出力 (OTG) 電圧範囲全体をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

Request more information

The full data sheet and other information are available. Request now

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25798 アクティブ デュアル入力セレクタと MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧ソーラー・バッテリ・チャージャ This product can support MPPT for solar input
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25790 アクティブ 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ This product is in a WCSP package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25792 デュアル入力セレクタおよび USB PD 3.0 OTG 出力付き、I2C 制御、1~4 セル、5A 昇降圧バッテリ・チャージャ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 11月 22日
アプリケーション・ノート Increasing NVCD Battery Chargers' Discharge Current PDF | HTML 2024年 1月 10日
ホワイト・ペーパー 昇降圧バッテリ充電器と USB Type-C® 電源供給を組み合わせて最大性能を実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 20日
ユーザー・ガイド BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) PDF | HTML 2022年 7月 12日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications PDF | HTML 2020年 11月 11日
技術記事 Universal and fast charging – a future trend for battery-powered applications PDF | HTML 2020年 6月 26日
技術記事 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017年 7月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25792EVM — I2C controlled, 5-A, 1-4 cell buck-boost charger evaluation module with dual-input selector

BQ25792 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25792 デバイスを評価できます。BQ25792 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ・モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル・リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリで使用することを想定しています。I2C シリアル・インターフェイスを使用して充電とシステム設定を行うので、このデバイスは非常にフレキシビリティの高いソリューションを実現できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (3 ~ 10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能 BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー・プロファイルが複数付属、シングル・セル・パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション、1 直列用 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76942 3S ~ 10S (3 ~ 10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能 BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー・プロファイルが複数付属、シングル・セル・パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー・プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル・セル・バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション、1 直列用 BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQM) 29 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ